• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Beter zonder vlotter: onderhoudsvrije capacitieve niveaumeting

  • Geoptimaliseerd voor gebruik in hydraulische systemen en koelsmeermiddelen
  • Geen onderhoud nodig, vrij van mechanische onderdelen
  • Eenvoudige aanpassing en instelling van de uitgangsfunctie via een inductieve teach-toets

Extra functionaliteit dankzij IO-Link

  • 2 schakeluitgangen zijn op het meetpunt te definiëren (bijv. grenswaarde en temperatuur)
  • Instelbaar op verschillende media (bijv. water/olie)

Capacitieve grenswaardeschakelaar LI
 Zonder enige bewegende delen meet de niveausensor LI media zoals olie of water. Betrouwbaar en onderhoudsvrij. Vervuiling waardoor de mechanisch werkende sensoren worden aangetast, laten hem koud net als watertemperaturen tot 85°C. Over temperatuur gesproken: deze meetgrootheid kan dankzij de tweede schakeluitgang naast het niveau ook heel eenvoudig voor de procesbesturing worden gebruikt. Daarnaast is het niveau van twee verschillende media te bewaken. Wanneer u wilt, kunt u de LI overigens gewoon in koud (of heet) water inzetten. De fabrieksinstelling maakt het mogelijk. Al het andere leert de sensor dankzij de inductieve teach-toets of IO-Link-parametrering eveneens in een handomdraai.

Zoals u ziet trekt de LI zelfs de sterkste vlotter er vanaf het begin al uit . Ondanks – of beter gezegd: omdat – hij zich helemaal niet beweegt.

Waarom LI513?

Onderhoudsvrij Plug & play Een sensor voor twee meetgrootheden en twee schakeluitgangen Twee verschillende media
Geen onderhoud nodig, want vrij van bewegende onderdelen Direct klaar voor gebruik in media op waterbasis Niveau met geïntegreerde temperatuurbewaking Veilige productherkenning, onderscheid tussen olie en water

Grenswaardebewaking van koelsmeermiddelen

Doel

  • Eenvoudige en betrouwbare grenswaardebewaking, bijv. voor gebruik als overloopbeveiliging

Voordelen

  • Betrouwbare bewaking dankzij capacitieve meettechniek
  • Eenvoudige instelling via geïntegreerde inductieve toets of via software
  • Temperatuur- en niveaubewaking voor hogere transparantie in uw applicatie
  • Toepasbaar over een groot temperatuurbereik

Grenswaardebewaking van hydraulische olie

Toepassing

  • Eenvoudige en betrouwbare grenswaardebewaking van hydraulische olie

Voordelen

  • Temperatuur- en niveaubewaking voor hogere transparantie in uw applicatie
  • Betrouwbare bewaking dankzij capacitieve meettechniek
  • Vrij van mechanische onderdelen
  • Eenvoudige instelling via geïntegreerde inductieve toets of via software

Vervanger voor vlotterschakelaars

Voordelen
Geen bewegende onderdelen. Geen verkleven of vastklemmen mogelijk Daardoor lagere onderhoudskosten en hogere beschikbaarheid van de installatie. Functioneert ook bij vervuiling of bij aanwezigheid van schuim. Flexibel in te bouwen.

De LI is beschikbaar in vier verschillende lengten

  • LI5131 (132 mm)
  • LI5132 (273 mm)
  • LI5133 (481 mm)
  • LI5134 (737 mm)

Meerwaarde door IO-Link

Flexibel in te stellen
Vrije configuratie van de schakeluitgangen
Meer capaciteiten
Behalve capacitieve niveaumeting ook de temperatuur via IO-Link
Transparante processen
Track en trend van mediaveranderingen voor condition-based onderhoud (CBM)
Betrouwbaar
Vereenvoudigde inbedrijfstelling door databeheer in de master
Oplossingsgericht
Complete oplossingen uit één stuk voor uw applicatie