• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

IioT-controller: Krachtig multi-talent voor in de schakelkast

Krachtig en veelzijdig

De IIoT-controller overtuigt als krachtige, communicatieve en flexibele oplossing in de digitalisering van machines en installaties. Krachtig omdat hij met een 1.2GHz-quadcore-processor bij omgevingstemperaturen tot 55°C op maximaal vermogen werkt. Communicatief omdat hij met zijn diverse protocollen een echt taal- en vertaaltalent is, ongeacht of het gaat om verbindingen in de IT-wereld of om de integratie van I/O-gegevens van de automatiseringstechniek. Via de ifm IoT-Core is zelfs een Plug&Play-aansluiting van IO-Link-apparaten mogelijk – inclusief interpretatie van de IODD’s. Flexibel omdat de edgeController via CODESYS V3.5 vrij kan worden geprogrammeerd of als geheel vooraf gedefinieerde oplossingen zonder programmering kan worden gebruikt.

U wilt het apparaat op afstand beheren? Geen probleem, de CODESYS-automatiseringsserver maakt remote debugging en remote web-visualisatie mogelijk.

Een multi-talent die niets te wensen over laat.

verbinding met verschillende clouds

De IIoT-controller kan de geregistreerde en bewerkte data doorsturen naar de meest gangbare cloudplatformen, zoals AWS, Microsoft Azure, Google Cloud* en AnyViz. Verder beheerst de edgeController de gangbare standaardtalen van de digitalisering, zoals OPC-UA en MQTT. Moet de data in realtime worden geregistreerd en verwerkt, kan men voor het inlezen en sturen van I/O's terugvallen op Industrial Ethernet-protocollen, zoals ProfiNet, EtherCAT, EtherNet/IP of Modbus TCP.