• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Radarsensor voor ruwe omgevings- en weersomstandigheden

Afstandssensor

De afstandssensor R1D detecteert objecten door middel van een gerichte radarstraal. De krachtige technologie maakt het ook mogelijk om doelen met slecht reflecterende eigenschappen te detecteren.

De gegevens die op deze manier worden verkregen, kunnen overzichtelijk worden gevisualiseerd met de software "Vision Assistant". Er kunnen bijvoorbeeld meerdere objecten tegelijk worden weergegeven via het afstandsprofiel en hun relatieve snelheid kan tegelijkertijd worden weergegeven.

Betrouwbare detectie in een ruwe omgeving

Met zijn grote bereik, zijn schok- en trillingsbestendigheid en verschillende bedrijfsmodi is de radarsensor ontworpen om zelfs in de meest ongunstige omstandigheden objecten nauwkeurig te detecteren. Of het nu regent, sneeuwt, hard waait of extreem stoffig is: de krachtige radarsensortechnologie zorgt altijd voor een betrouwbare werking.

Mogelijke toepassingen van radarafstandssensoren

Dit resulteert in een breed toepassingsgebied voor de sensor, bijvoorbeeld de detectie van voertuigen zoals vrachtwagens en schepen tijdens dockingprocessen op laad- en losperrons. Daarnaast maakt de radarsensor het mogelijk om transportbanden te controleren op belasting en snelheid en weet hij te overtuigen in autowasstraten omdat hij ongevoelig is voor sproeinevel. Kortom: Een echte allrounder voor afstands- en snelheidsmetingen.