• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Mounting adapters
  5. E43307

Работен адаптер Varivent

E43307

ADAPT G1/2 VARIVENT D68

Работен адаптер Varivent

E43307

ADAPT G1/2 VARIVENT D68

  • За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
  • Лесен, бърз и надежден монтаж
  • Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
  • Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
  • Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Приложение
Номинално налягане [bar] 25
Механични данни
Тегло [g] 596
Материал неръждаема стомана (1.4435 / 316L)
Свързване на сензора G 1/2 уплътняващ конус
Процес на свързване Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части 0,4 / 4
Хигиенно оборудване според DIN 11866 H4
Забележки
Единица на опаковката 1 брой