• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. Системи за наблюдение
  4. Системи за наблюдение
  5. OVP810

Блок за видеопроцесор (VPU)

OVP810

OVPAA/R0/E0/E1/TX2NX/4GB

Блок за видеопроцесор (VPU)

OVP810

OVPAA/R0/E0/E1/TX2NX/4GB

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Приложение Визуално разпознаване
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 19,2...28,8 DC
Макс. токово потребление [mA] 1100+n* (630/20) * FPS; n = брой камери; FPS = честота на кадрите на камерата
Консумация на енергия [W] 10,8 +(n* (9,36/20) *FPS; фиксиран. n = 3 ; напрежението и захранването се осигуряват от VPU и затова са посочени в техническите характеристики на VPU.
Интерфейси
Брой CAN интерфейси 1
Брой Ethernet интерфейси 2
Брой USB интерфейси 2
CAN
Протокол безплатен протокол
Ethernet
Стандарт за предаване 1GBase-T
Скорост на предаване 1000 MBit/s
Тип конектор RJ45
Протокол TCP/IP
Фабричните настройки
IP адрес: 192.168.0.69
маска на подмрежата: 255.255.255.0 (Class C)
gateway IP address: 192.168.0.201
MAC адрес: вижте табелката за типа
Сензорен интерфейс
Стандарт за предаване FPD-Link
Тип конектор HFM (Mini-FAKRA)
Забележка за интерфейсите
максимален брой камери: вижте инструкциите за експлоатация
USB
Тип конектор Mini-USB; тип А
Версия 2.0; 3.0
Условия на работа
Околна температура [°C] -10...40
Температура на съхранение [°C] -40...85
Защита IP 50
Тестове / одобрения
EMC
EN IEC 61000-6-4 Излъчване на смущения / жилищни, търговски и леко-промишлени среди
EN IEC 61000-6-2 Устойчивост срещу смущения / индустриални среди
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 50 Земно притегляне / (11 ms) не се повтаря
DIN EN 60068-2-27 40 Земно притегляне / (6 ms) повтарящ се
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 2 Земно притегляне / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 Земно притегляне RMS / (10...500 Hz)
Електрическа защита
DIN EN 61010-2-201 електрическо захранване само чрез схеми PELV
Механични данни
Тегло [g] 1111
Размери [mm] 126,5 x 29 x 180,4
Материал корпус: алуминий
Усилие на затягане [Nm] < 5,5
Хардуер
Процесор SOM: Nvidia Jetson TX2NX 4GB Module CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU and Quad-Core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor; GPU: 256-core NVIDIA Pascal™ architecture GPU
RAM 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s
Постоянно съхранение 32GB eMMC 5.1 Flash (16GB for docker)
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Други данни
Връзка
Port 0 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5
пример 1 камера 1 (3D) камера 2 (3D) камера 1 (2D) камера 2 (2D) камера 3 (3D) камера 4 (3D)
пример 2 камера 1 (2D) камера 2 (2D) камера 1 (3D) камера 2 (3D) камера 3 (2D) камера 4 (2D)
пример 3 камера 1 (3D) камера 2 (3D) камера 3 (3D) камера 4 (3D) камера 5 (3D) камера 6 (3D)
пример 4 камера 1 (3D-VGA) камера 2 (3D-VGA) камера 3 (3D-VGA) камера 4 (3D-VGA) - -
портове 0 и 1, 2 и 3, 4 и 5 трябва да бъдат сдвоени на същия тип сензор за изображение.
Моля, обърнете внимание на различните типове сензори за 3D изображение 38k и VGA, когато свързвате камерите.
Забележки: Допълнителна информация за свободната памет, необходима за конкретни приложения, може да бъде намерена в информацията за конкретната версия на фърмуера (ifm.3d.com).