• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за ниво, преглед
  2. Product news
  3. Радарен сензор за ниво

Радарен сензор за ниво: Прецизен мониторинг в индустриални среди

Безпроблемен контрол на нивото

Радарният сензор за ниво LW2120 измерва нивата на течности и вискозни среди в резервоари с височина до 10 метра прецизно и без слепи зони. Използваната честота от 80 GHz гарантира стабилни и прецизни резултати от измерванията, дори при наличие на пара или кондензат в резервоара.

С удължителя на антената, който се предлага като аксесоар, сензорът може да се използва и извън затворени метални резервоари, например върху открити вани. Радарната измервателна система може да проникне през неметални стени, т.е. сензорът за ниво може дори да открие нива в пластмасови резервоари отвън.

Какви са предимствата на радарния сензор за ниво?

Оптимална производителност
Технологията с честота 80 GHz позволява фокусирано и прецизно измерване на нивото дори при взискателни приложения, включващи кондензация, вятър, пара, слънчева светлина или температурни колебания.
Безконтактен принцип на измерване
Принципът на безконтактно измерване предотвратява неизправности, причинени от прилепването на средата или повреда от бъркалките. Дори условията на процеси като плътност, вискозитет, температура, налягане и pH не оказват влияние върху измерването.
Смущаващите структури се потискат от интелигентен алгоритъм
Смущаващите структури се потискат от интелигентния алгоритъм, минимизирайки настройката на параметрите и осигурявайки надеждно и безпроблемно измерване на нивото.
Простата настройка спестява разходи и време
Стандартната технология за свързване M12 намалява грешките по време на настройката. Необходима е само една стойност за настройка на параметъра, което прави настройката бърза и лесна.
Гъвкава употреба
С антенното разширение, което се предлага като аксесоар, сензорът може да се използва и извън затворени пластмасови резервоари и над отворени резервоари.

Приложения

Случай на употреба - пречистване на водата

Безконтактно радарно измерване в резервоарите

Повече от 30 години EnviroFALK GmbH проектира, произвежда и продава системи за чиста и ултра-чиста вода за широк спектър от индустрии по целия свят. За безконтактно наблюдение на нивото в резервоари, EnviroFALK използва радарен сензор за ниво LW2120.

Сензорът може да разпознава нива до височина до 10 метра без слепи зони и с милиметрова резолюция. Използваната честота от 80 GHz осигурява стабилни и прецизни резултати от измерването дори в затворени пространства. С удължителя на антената, който се предлага като аксесоар, сензорът може да се използва и извън затворени метални резервоари, например върху открити вани или пластмасови резервоари.

Стандартната технология за свързване M12 осигурява безпроблемна инсталация в рамките на минути, докато IO-Link добавя удобството за дистанционна настройка и четене на параметрите. Интелигентният алгоритъм в устройството прави настройката на параметри чрез IO-Link да изглежда като детска игра: След като веднъж зададете референтната височина, сензорът незабавно предоставя точното ниво чрез IO-Link.

За определени приложения използваме радарния сензор вместо хидростатично измерване на нивото. Например крайните клиенти изискват това в ултра-чистото поле, където всяка винтова връзка и всяка точка на измерване представляват потенциален източник на замърсяване. При такива приложения измерването на нивото с помощта на радарен сензор е предимство, тъй като сензорът е монтиран извън капака на резервоара и не влиза в контакт със средата.

Максимилиан Мьорер (Maximilian Meurer) Инженер по измерване и контрол в EnviroFALK GmbH

Системна връзка

Добавена стойност благодарение на IO-Link

  • Дистанционна поддръжка
    Дистанционна поддръжка и настройка на параметрите чрез установени системи с полеви шини и IO-Link
    - Не са необходими надстройки
    - Спестяване на разходи и повишена безопасност
  • Включете и работете
    Радарният сензор може да се конфигурира бързо и лесно чрез IO-Link. Необходим е само един параметър.
  • Пренос на данни без загуба
    IO-Link позволява предаване на данни без загуби, тъй като загубите от преобразуването са изключени чрез цифрова комуникация и външни влияния, като магнитните полета, които нямат ефект върху предаването на данни.

ЧЗВ

Как се осъществява радарното измерване на нивото?

Технология

Устройството работи по метода FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave (Непрекъснато излъчване с честотна модулация)). Към средата се изпращат електромагнитни импулси в гигахерцовия обхват с постоянно променяща се честота между 77 и 81 GHz. Понеже предавателят променя непрекъснато честотата на предавания сигнал, има честотна разлика между предавания и отразения сигнал. Честотата на отразения сигнал се изважда от честотата на предавания в момента сигнал, което дава като резултат нискочестотен сигнал, пропорционален на разстоянието до нивото. Този сигнал се обработва допълнително, за да се получат бързи и надеждни измервания на нивото с висока точност.

Радарен сензор, сертифициран за използване в хигиенни зони

Търсите ли радарен сензор за ниво за използване в хигиенни зони? Тогава LW2720 е правилният избор.

Проектиран за използване в хигиенни резервоари до 10 метра, дори използването на пръскащи сфери, бъркалки или различни среди не нарушава правилното му функциониране.