• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Oro de Cacao: las ventajas de IO-Link en la producción de chocolate de alta calidad

Industria 4.0
Plataforma IIoT moneo
Comunicación industrial
IO-Link
Vídeo de aplicación

Una de las ventajas de IO-Link es la posibilidad de conectar el software de parametrización moneo|configure a los maestros IO-Link individuales y a los sensores correspondientes a través de un servidor central. Esto permite comprobar información adicional del sensor o cambiar los ajustes de forma centralizada. Oro de Cacao aprovecha esta ventaja de detección de temperatura autocalibrada para minimizar cierta parte del trabajo de inspección.

Nuestro cliente

Cuando se construyó la nueva fábrica hace 3 años, Oro de Cacao confió a ifm la selección y evaluación de los sensores debido a las ventajas de IO-Link. Los sensores de presión, de conductividad y de temperatura autocalibrados se controlan mediante la tecnología IO-Link.

Nuestro cliente

Cuando se construyó la nueva fábrica hace 3 años, Oro de Cacao confió a ifm la selección y evaluación de los sensores debido a las ventajas de IO-Link. Los sensores de presión, de conductividad y de temperatura autocalibrados se controlan mediante la tecnología IO-Link.

¿Está preparado para la evolución industrial?

Con moneo, usted sí lo está. Experimente lo fácil que es la optimización de procesos asistida por la tecnología informática con la nueva plataforma de software "todo en uno". Tiempos de mantenimiento minimizados, máxima disponibilidad de las instalaciones, máxima eficiencia. Moneo le ofrece todo esto y mucho más. Para cada sector, para cada industria. Sin dar muchas vueltas y sin barreras técnicas. Simple y sin complicaciones.

Sistemas IO-Link de ifm

Comunicación punto a punto con los sistemas IO-Link de ifm

Los fabricantes más importantes de sensores, actuadores y sistemas de automatización han desarrollado el sistema IO-Link. Juntos han creado una interfaz de automatización estándar e independiente del bus de campo que ofrece al usuario una conexión punto a punto sin direccionamiento complejo. Los interruptores binarios, que en el pasado estaban limitados a menudo a simples señales de conmutación o valores analógicos, se han convertido así en sensores inteligentes.

Las últimas historias de éxito

Los inspiradores informes de aplicación, casos prácticos y vídeos de aplicación de todas las industrias muestran cómo nuestros clientes logran ahorrar costes gracias a las soluciones de ifm. Asimismo, en muchos casos se puede aumentar la eficiencia y la funcionalidad de las máquinas.