• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关

电感式传感器——自动化技术领域不可或缺的设备

对于当今的工业应用而言,用于位置检测的电感式传感器不可或缺。与机械开关相比,它们能创造几乎理想的条件:非接触检测、无磨损、高开关频率和高开关精度。此外,它们还对振动、粉尘和水分不敏感。电感式传感器可非接触式检测所有金属。它们又被称为电感式接近开关,或直接称为接近开关。

应用广泛,可减少库存

电感式传感器的应用非常广泛,尤其是在金属部件的检测和位置监测方面。由于功能全面,它们有助于减少库存。电感式传感器尤其适用于汽车行业、食品行业和机床行业等。电感式接近开关可用于危险区域。其NAMUR技术或坚固外壳可确保防爆能力。

电感式传感器的外壳材料通常为镀层黄铜或不锈钢。其中,后者尤其适用于高湿度或腐蚀性环境。凭借坚固的结构和无磨损的工作原理,这些传感器可在许多应用中用作可靠的解决方案。对于存在焊渣飞溅的应用,电感式传感器还可采用特殊的涂层,例如PTFE涂层或类似材料。

电感式传感器的工作原理

电感式传感器通过检测电磁场的变化,对金属物体进行非接触式检测。它们利用电磁感应原理工作:当磁场发生变化时,导体中会产生感应电压。

该传感器的感应面会发出高频电磁场。当金属物体靠近时,传感器的磁场会受物体影响并发生变化。该变化将由传感器检测到,并转换为开关量信号,以指示物体的存在。

电感式传感器的设计多种多样,其相应的开关距离也各不相同。开关距离越大,传感器的应用范围就越广,例如可以用在传感器无法直接安装在物体附近的应用。

总之,电感式传感器精度高且运行可靠。由于采用非接触式工作原理且设计类型多样,它们是许多工业自动化应用中不可或缺的设备。

多样化的设计实现灵活的检测

由于测量容差小,电感式传感器可确保可靠的检测和高重复精度。传感器的开关距离依设计的不同而异,例如大型传感器的开关距离可达120 mm。电感式传感器有不同的安装类型:齐平式传感器与安装表面齐平,而非齐平式传感器则会凸出几毫米,实现更大的开关距离。

电感式传感器的检测距离受校正系数影响,其针对钢以外的金属的开关距离更小。ifm可提供校正系数为1的特殊传感器,它们针对所有金属具有统一的开关距离。电感式传感器通常用作PNP常开或常闭触点。带模拟量输出或IO-Link功能的型号则可满足更特殊的要求。

坚固可靠——高防护等级适用于严苛环境

凭借宽工作温度范围和高防护等级,这些传感器非常适合用于严苛的工业环境。其中,防护等级达IP68或IP69K的电感式传感器甚至在食品和制药等行业的极端应用中也具有高密封性。它们的工作温度最高可达100 °C,尤其耐受温度冲击。

M12连接器保证安装简单

由于能保证快速、简单且准确无误的安装,M12连接器是连接传感器的标准。ifm还提供带电缆连接的电感式传感器,它们通常安装在空间狭小的应用中。由于应用广泛且可靠性高,电感式传感器是现代自动化技术中的重要组件,并被用于众多工业领域。