• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 倾角传感器

倾角传感器

  • 静态和动态版本
  • 角度范围高达360°
  • 带1或2个轴的版本
  • 具有高防护等级(最高达IP69K)的不同设计
  • 根据传感器类型不同,通过不同接口输出信号

倾角传感器

为确保设备和机器可靠运行,水平对齐是一个非常重要的要求。 倾角传感器设计用于移动机械的角度位置检测或调平,同时分别测量物体相对于重力的角度。 安装时,无需任何复杂、繁复的机械连接,因此传感器在相应应用中的集成非常简单。 易福门提供不同版本的倾角传感器,可以根据具体要求,实现不同的测量范围和精度等级。 此外,设备可提供不同的输出选择,例如 CANopen、J1939 和 IO-Link。