• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 移动车辆和工程机械系统
  3. 用于移动车辆和工程机械系统的传感器

用于移动车辆和工程机械系统的传感器

  • 带有 CAN 或模拟接口的倾角传感器
  • 带高防护等级的电感式接近开关
  • 用于移动液压的压力传感器,配备有耐用的测量元件
  • 较高的抗冲击和振动能力
  • 工作温度范围大

用于移动机械的传感器

在自动化技术领域,传感器是控制系统的“感觉器官”。它们还可用于移动机械和设施中。与用于工业自动化的设备不同,用于移动应用的传感器需满足的要求要严格得多。
ifm设备外壳坚固、防护等级高且适用于严苛环境。它们抗冲击和振动,并专为在严苛的脏污环境中使用而设计。这些传感器具有扩宽的工作温度范围,能够可靠运行在极冷的条件下或安装在热发动机旁使用。此外,这些设备还对快速温度变化不敏感。宽工作电压范围可保证即使车载电源出现剧烈波动也不会影响其功能。为了符合移动应用日益提高的EMC要求,这些设备具有更高的EMC性能。
许多传感器都通过了E1型式认证。
ifm移动应用产品范围包括电感式接近开关、压力传感器、温度传感器、倾角传感器和摄像头等。