• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 工业通信
  3. 现场总线组件
  4. IO-Link - 用于工厂自动化场应用的主机
  5. AL1340

带Modbus TCP接口的IO-Link主站

AL1340

IO-Link Master DL MB 4P IP67

带Modbus TCP接口的IO-Link主站

AL1340

IO-Link Master DL MB 4P IP67

  • 自动化网络与IT网络的分离
  • 机器数据、过程参数和诊断数据至控制器的可靠传送
  • 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
  • 连接最多四个 IO-Link 设备
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
应用
应用 用于现场应用的I/O模块
菊花链功能 现场总线接口
电气数据
工作电压 [V] 20...30 DC; (US ; 按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA] 300...3900; (US)
防护等级 III
传感器电源US
当前负载总数最大值 [A] 3.6
总的输入/输出
输入和输出总数 8; (可配置)
输入和输出总数 数字输入数: 8; 数字输出数量: 4
输入
数字输入数 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
开关级别高 [V] 11...30
开关级别低 [V] 0...5
数字输入保护短路
输出
数字输出数量 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
每个输出最大电流负载 [mA] 300
短路保护
接口
通信接口 Ethernet; IO-Link
Ethernet - Modbus TCP
传输标准 10Base-T; 100Base-TX
传输率 10 MBit/s; 100 MBit/s
协议 Modbus TCP
出厂设置
IP地址: 192.168.1.250
子网络面具: 255.255.255.0
gateway IP addresse: 0.0.0.0
MAC address: 参见型号标示
Ethernet - Internet of Things
传输标准 10Base-T; 100Base-TX
传输率 10 MBit/s; 100 MBit/s
协议 MQTT JSON
出厂设置
IP地址: 169.254.x.x
子网络面具: 255.255.0.0
gateway IP addresse: 0.0.0.0
MAC address: 参见型号标示
接口说明
安全协议: HTTPS
IO-Link Master
传递类型 COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
端口数量等级A 4
工作条件
环境温度 [°C] -25...60
存储温度 [°C] -25...85
允许最大的相对空气湿度 [%] 90
外壳防护等级 IP 65; IP 66; IP 67
防护等级(NEMA 250) 6P
污染度 2
化学介质
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
抗冲击
DIN EN 60068-2-27
抗震
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [年] 95
机械技术数据
重量 [g] 302
原材料 外壳: PA 桔黄色; 插座: 黄铜 镀镍的
密封材料 FKM
注释
注释
其他的信息请您参见使用说明书
包装单位 1 件
电气连接 - Ethernet
Modbus TCP X21, X22 接插件: M12; 译码: D; 密封圈: FKM
电气连接 - 电源
X31 接插件: M12; 译码: A
电气连接 - 系统接口
IO-Link Port Class A X01...X04 接插件: M12; 译码: A; 密封圈: FKM