• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 工业通信
  3. 现场总线组件
  4. IO-Link - 用于食品行业场应用的主机
  5. AL1433

带EtherCAT接口的IO-Link master

AL1433

IO-Link Master PFL EC 8P IP69K

带EtherCAT接口的IO-Link master

AL1433

IO-Link Master PFL EC 8P IP69K

  • 菊花链式电源供电采用标准的L-coded M12连接技术
  • 可针对每个端口配置电流限制,确保安全运行
  • 对每个端口进行电压和电流测量,实现能耗监测
  • 可连接高达2 A的执行器
  • 高防护等级,满足食品和饮料工业的需求
  • 连接最多八个 IO-Link 设备
  • ce
  • ukca
  • ethercat
  • iolink
  • cul
应用
应用 卫生系统; 用于现场应用的I/O模块
菊花链功能 电源; 现场总线接口
电气数据
工作电压 [V] 20...28 DC; (US ; 按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA] 300...3900; (US)
防护等级 III
附加电源 [V] 20...30 DC; (UA)
执行器电源UA
当前负载总数最大值 [A] 8
每个端口电流负载 [A] 2; (可设定: 0...2; 出厂设定: 2)
传感器电源US
当前负载总数最大值 [A] 3.6
每个端口电流负载 [A] 2; (可设定: 0...2; 出厂设定: 0,45)
总的输入/输出
输入和输出总数 16; (可配置)
输入和输出总数 数字输入数: 12; 数字输出数量: 12
输入
数字输入数 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
开关级别高 [V] 11...30
开关级别低 [V] 0...5
数字输入保护短路
输出
数字输出数量 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2)
短路保护
执行器电源UA
每个输出最大电流负载 [mA] 2000
传感器电源US
每个输出最大电流负载 [mA] 2000
接口
通信接口 Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherCAT
传输标准 100Base-TX
传输率 100 MBit/s
协议 EtherCAT
出厂设置
MAC address: 参见型号标示
接口说明
AoE (ADS over EtherCAT)
CoE (CANopen over EtherCAT)
EoE (Ethernet over EtherCAT)
FoE (File Access over EtherCAT)
IO-Link Master
传递类型 COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
端口数量等级A 4
端口数量等级B 4
工作条件
环境温度 [°C] -25...60
存储温度 [°C] -25...85
允许最大的相对空气湿度 [%] 90
外壳防护等级 IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)
防护等级(NEMA 250) 6P
污染度 2
化学介质
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
抗冲击
DIN EN 60068-2-27
抗震
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
机械技术数据
重量 [g] 432.7
原材料 外壳: PA 灰色; 插座: 不锈钢(1.4404 / 316L)
密封材料 EPDM
附件
供货范围
保护盖: 1 x M12, 特种钢, E12542
注释
注释
其他的信息请您参见使用说明书
包装单位 1 件