• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 附件
  3. 安装附件和固定技术
  4. 安装夹
  5. E12454

带末端限位的安装夹

E12454

FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP

带末端限位的安装夹

E12454

FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP

  • 用于定义安装位置的止动
  • 用于安装汽缸传感器
  • 快速方便的更换,无须重新调整
  • 可靠的损坏防护
  • 采用不沾涂层,耐焊渣
应用
特殊的性能 防粘性的
设计 带末端限位
机械技术数据
重量 [g] 118.5
安装说明 将传感器的感应面向右排列(请参见比例图); 由于材料为黄铜,检测范围可能会减小(减小检测范围)
尺寸 [mm] M36 x 1.5
螺纹代号 M36 x 1.5
内径 [mm] 30
原材料 黄铜 防粘性的; 螺母: 黄铜 防粘性的
拧紧扭矩 [Nm] 7; (固定螺母: 20)
附件
供货范围
螺母: 2
注释
包装单位 1 件
图表
安装