• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 附件
  3. 产品保护
  4. 保护盖
  5. E12542

保护盖

E12542

Protective cap M12 V4A 4pcs.

保护盖

E12542

Protective cap M12 V4A 4pcs.

  • 为分配器和模块提供针对湿气穿透的保护
  • 即使插座没有使用亦确保其防护等级
  • 适用于食品工业中的清洁和潮湿区域
  • 耐用的高质量不锈钢设计
应用
设计 用于食品工业的卫生及潮湿环境
安装 仅适用于防护等级III装置
工作条件
环境温度 [°C] -25...100
机械技术数据
重量 [g] 27.3
尺寸 [mm] M12 x 1
螺纹代号 M12 x 1
原材料 端盖: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM
拧紧扭矩 [Nm] 0.6; (请注意目标物的最大值!)
注释
包装单位 4 件