• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 连接技术
  3. 连接电缆
  4. 连接电缆
  5. E12613

连接电缆

E12613

ASTGH030MSS00,5H03

连接电缆

E12613

ASTGH030MSS00,5H03

  • ce
应用
特殊的性能 无硅树脂; 无卤素
无硅树脂
电气数据
工作电压 [V] < 50 AC/DC
防护等级 II
当前负载总数最大值 [A] 4
工作条件
环境温度 [°C] -25...90
环境温度变化 [°C] -25...90
外壳防护等级 IP 65
机械技术数据
重量 [g] 30.5
原材料 外壳: TPU 桔黄色; 锁定螺母: 黄铜镀镍的
拧紧扭矩 [Nm] 0.6...1.5
注释
包装单位 1 件