• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 附件
  3. 适配器,过程连接件
  4. 焊接适配器
  5. E30055

过程传感器的焊接适配器

E30055

ADAPT G1/2-WELDING SPHERICAL

过程传感器的焊接适配器

E30055

ADAPT G1/2-WELDING SPHERICAL

  • 过程传感器的焊接适配器
  • 用于工业和卫生应用
  • 坚固的不锈钢设计,适用于严苛的工业环境
  • 高耐压力
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
应用
抗压强度 [bar] 50
注意抗压强度
用于连接传感器和适配器
认证/测试
承压设备指令 PED的可能分类取决于应用,并且必须由用户/操作员执行。
安全说明 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据
重量 [g] 164.5
原材料 不锈钢(1.4435 / 316L)
传感器连接 G 1/2 密封锥面
系统接口 焊接适配器 Ø 35 mm
注释
包装单位 1 件