• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 附件
  3. 适配器,过程连接件
  4. 安装适配器
  5. E43307

过程适配器 Varivent

E43307

ADAPT G1/2 VARIVENT D68

过程适配器 Varivent

E43307

ADAPT G1/2 VARIVENT D68

  • 用于在容器和管道中安装管路传感器
  • 简单快捷并且稳固的安装
  • 特别适用于卫生应用
  • 不锈钢转接头,适合食品和饮料工业的需求
  • 高耐压力
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
应用
抗压强度 [bar] 25
机械技术数据
重量 [g] 596
原材料 不锈钢(1.4435 / 316L)
传感器连接 G 1/2 密封锥面
系统接口 Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
接液部件的表面特性Ra/Rz 0.4 / 4
卫生设备等级符合DIN 11866标准 H4
注释
包装单位 1 件