• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 附件
  3. 适配器,过程连接件
  4. T型件
  5. E43317

T形件

E43317

T-PIPE/G1/2/L120/DN40

T形件

E43317

T-PIPE/G1/2/L120/DN40

  • 用于管道中的管路传感器安装
  • 用于工业和卫生应用
  • 坚固的不锈钢外壳
  • ehedg_t
  • fcm
  • ec19352004
应用
设计 用于传感器和带系统接口的适配器 G ½ A
抗压强度 [bar] 25
认证/测试
承压设备指令 PED的可能分类取决于应用,并且必须由用户/操作员执行。
安全说明 必须在所有应用中检查介质和产品材料之间的兼容性。
机械技术数据
重量 [g] 407.5
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L)
传感器连接 G 1/2 密封锥面
系统接口 焊接适配器 Ø 41 mm
接液部件的表面特性Ra/Rz 0.8 / 4
附件
供货范围
O形环: 1, FKM
注释
包装单位 1 件