• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 连接技术
  3. 连接电缆
  4. 连接电缆
  5. EVF044

连接电缆

EVF044

VDOGH040VAS0005P04STGH040VAS

连接电缆

EVF044

VDOGH040VAS0005P04STGH040VAS

  • 适用于食品工业中的清洁和潮湿区域
  • 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
  • 电缆护套由无卤阻燃材料制成
  • 从带有锁止机构的联接圈获得振动和冲击的耐受力
  • 工作温度范围广,防护等级高
  • ce
  • ukca
  • cul
应用
特殊的性能 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性
应用 用于食品工业的卫生及潮湿环境
无硅树脂
电气数据
工作电压 [V] < 250 AC / < 300 DC
防护等级 II
当前负载总数最大值 [A] 4
总额定电流(UL) [A] 3
工作条件
环境温度 [°C] -25...100
注意环境温度
cULus: ...65 °C
环境温度变化 [°C] 0...100
注意环境温度(移动的)
cULus: ...65 °C
存储温度 [°C] -25...55
储存湿度 [%] 10...100
符合所述等级的其他储存气候条件
1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据
重量 [g] 178.4
原材料 PP 无卤素
模制主体材料 PP
滚花螺母的材料 不锈钢(1.4404 / 316L)
密封材料 EPDM
牵引链适用性
牵引链适用性
用于灵活应用的弯曲直径 min. 10 x 电缆直径
传播速度 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
弯曲周期 > 1 Mio.
扭转应力 ± 180 °/m
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PP; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm; 请注意目标物的最大值!
电气连接
接口 电缆: 5 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PP; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm