• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 连接技术
  3. 连接电缆
  4. 现场模块电源电缆
  5. EVF623

连接电缆

EVF623

VDOGE050VAS0001P05STGE050VAS

连接电缆

EVF623

VDOGE050VAS0001P05STGE050VAS

  • ce
  • ukca
  • cul
应用
特殊的性能 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性
设计 电源电缆, L-coded
应用 适用于潮湿区域及食品和饮料行业
无硅树脂
电气数据
工作电压 [V] 63 DC
防护等级 III
当前负载总数最大值 [A] 16
工作条件
环境温度 [°C] -25...100
注意环境温度
cULus: …65 °C
存储温度 [°C] -25...55
储存湿度 [%] 10...100
符合所述等级的其他储存气候条件
1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级 IP 65; IP 67; IP 69K
机械技术数据
重量 [g] 242.75
模制主体材料 PP
滚花螺母的材料 不锈钢(1.4404 / 316L)
密封材料 EPDM
牵引链适用性
牵引链适用性
用于灵活应用的弯曲直径 min. 10 x 电缆直径
传播速度 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
弯曲周期 > 1 Mio.
扭转应力 ± 180 °/m
注释
包装单位 1 件
电气连接
电缆: 1 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 10.1 mm; 5 x 2.5 mm² (141 x Ø 0.15 mm )
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: L; 成型体: PP, 灰色; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm