• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 分析传感器
  4. 电导率传感器
  5. LDL101

电导式电导率传感器

LDL101

COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2

电导式电导率传感器

LDL101

COND CONDUCTIVITY UPW HYG G1/2

  • 长效控制水和过程质量
  • 紧凑型高质量传感器设计可防止失效及意外停机
  • 简化安装和调试过程
  • 无损失测量值信号传输
填补数字量与模拟量信号间的鸿沟:通过以模拟量方式集成现代化IO-Link传感器 ,EIO104让您可以通过具有多个过程值的智能IO-Link传感器实现2个模拟量信号输出。
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
产品特征
输入和输出总数 模拟输出数量: 1
系统接口 螺纹连接 G 1/2 外螺纹 密封锥面 可选:符合EHEDG标准的卫生型PEEK垫圈
应用
特殊的性能 镀金触点
介质 导电液体
介质说明
超纯水
不能用于 请参见操作使用说明书,章节"功能和特征"。
介质温度 [°C] -25...100; (< 1 h: 150)
抗压强度 [bar] 16
耐真空 [mbar] -1000
电气数据
工作电压 [V] 18...30 DC
电流损耗 [mA] < 60
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间 [s] 2
测量原理 konduktiv
总的输入/输出
输入和输出总数 模拟输出数量: 1
输出
输出数量 1
输出信号 模拟信号; IO-Link
输出功能 模拟量输出; 可调整量程; 可选 电导率 / 温度
模拟输出数量 1
模拟电流输出 [mA] 4...20
负载最大值 [Ω] 500
测量/设定范围
电导率测量
测量范围 [µS/cm] 0.04...1000
分辨率 [µS/cm]
0...9,999 0.001
10...99,99 0.01
100...1000 0.1
温度测量
测量范围 [°C] -25...150
精度/偏差
电导率测量
精确度(在测量范围) 3 % MW ± 0,03 µS/cm
漂移 [%/K] 0,1 %/K MW
重复精度 1 % MW ± 0,010 µS/cm
长时间稳定性 1,5 % MW ± 0,015 µS/cm
温度测量
精确度 [K] 20...50 °C: < ± 0,5 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K
重复精度 [K] 0,2
分辨率 [K] 0.1
反应时间
电导率测量
反应时间 [s] < 2; (T09; 阻尼 = 0)
温度测量
反应时间 [s] < 9; (T09)
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI标准 IEC 61131-9
外形 Measuring Sensor, Identification and Diagnosis
SIO模式
必需的mater port type A
模拟过程数据 1
处理周期最小值 [ms] 5.6
支持的DeviceID
运行方式 DeviceID
default 1455
工作条件
环境温度 [°C] -40...60
存储温度 [°C] -40...85
外壳防护等级 IP 68; IP 69K; (7天 / 水深3 m/ 0.3 bar: IP 68)
认证/测试
EMC电磁兼容
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
抗冲击
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 173
机械技术数据
重量 [g] 329.9
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; FKM
材料(接液部件) 不锈钢(1.4435 / 316L); PEEK
系统接口 螺纹连接 G 1/2 外螺纹 密封锥面 可选:符合EHEDG标准的卫生型PEEK垫圈
注释
注释
MW = 测量值
说明 填补数字量与模拟量信号间的鸿沟:通过以模拟量方式集成现代化IO-Link传感器 ,EIO104让您可以通过具有多个过程值的智能IO-Link传感器实现2个模拟量信号输出。
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12 (EN 61067-2-101); 译码: A; 触头: 镀金的