• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 液位传感器
  4. 所有液位传感器
  5. LR7320

连续性监控的液位传感器(导波雷达)

LR7320

LR0000--BN34AQPKG/US

连续性监控的液位传感器(导波雷达)

LR7320

LR0000--BN34AQPKG/US

  • 用于水槽或容器的可靠料位控制
  • 适用于水和水基介质。
  • 模块化系统,由评估单元和测杆组成
  • 通过缩短测杆适配不同的容器高度
  • 通过 IO-Link 的友好通信和参数化
适用于高过程温度:过程连接处的温度起决定性作用。实际介质温度可能更高。
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
产品特征
输入和输出总数 数字输出数量: 2
探杆长度L [mm] 100...2000
系统接口 螺纹连接 3/4" NPT 外螺纹
应用
特殊的性能 镀金触点
应用 用于工业应用
介质 液体
介质的介电常数 > 5
推荐介质 水; 水为基本的介质
过程温度 [°C] -25...80; (90 < 1 h ; 参见备注下的说明)
抗压强度 [bar] 16
耐真空 [mbar] -1000
电气数据
工作电压 [V] 18...30 DC
电流损耗 [mA] < 25
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间 [s] < 3
测量原理 导波雷达
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输出数量: 2
输出
输出数量 2
输出信号 开关信号; IO-Link
电气设计 PNP/NPN
数字输出数量 2
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 200
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
测量/设定范围
探杆长度L [mm] 100...2000
感应范围A [mm] L-40
无效范围 I1 / I2 [mm] 30 / 10
测量频率 [Hz] 4
设定范围
开关点, SP [mm] 15...L-30
复原点, rP [mm] 10... L-35
设定步距 [mm] 5
迟滞 [mm] > 5
精度/偏差
重复精度 [mm] 5
测量误差 [mm] ± 7
偏移误差 [mm] 5
分辨率 [mm] 1
温度变化率 /10 K ± 0.2 %
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI标准 IEC 61131-9
外形 Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO模式
必需的mater port type A
模拟过程数据 3
二位输出过程数据 2
处理周期最小值 [ms] 3.2
支持的DeviceID
运行方式 DeviceID
default 979
工作条件
环境温度 [°C] -25...60
存储温度 [°C] -40...85
外壳防护等级 IP 68; IP 69K; (7天/水深1 m/ 0.1 bar: IP 68)
认证/测试
EMC电磁兼容
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 : 封闭式金属储罐
DIN EN 61000-6-4 : 塑料或开放式金属储罐
抗冲击
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms) / 25 g 具0.5米参照杆 (6 ms)
抗震
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz) / 1 g 带基准杆0.5米 (5...200 Hz)
MTTF [年] 286
UL认证
UL认证编号 H010
文件数量UL E174191
机械技术数据
重量 [g] 441.7
原材料 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PEI
材料(接液部件) 不锈钢(1.4305/303); 探头连接: 不锈钢(1.4435 / 316L); PTFE; FKM
系统接口 螺纹连接 3/4" NPT 外螺纹
注释
说明 适用于高过程温度:过程连接处的温度起决定性作用。实际介质温度可能更高。
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的
图表
在有源范围极限的测量偏差D