• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 液位传感器
  4. 非接触式液位测量
  5. LW2120

连续性监控的液位传感器

LW2120

NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER

连续性监控的液位传感器

LW2120

NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER

  • 利用80 GHz对高达10米的液位进行毫米级精度的测量
  • 非接触测量原理:不会因沉积物或磨损而发生故障
  • 直接测量或穿透非金属罐壁进行测量
  • 安装简单且免维护
  • 通过连接至IT系统,进行远程传感器参数设置和液位监测
  • 使用ifm Vision Assistant软件进行直观设置和测量数据可视化
初始设置需使用IO-Link主站和参数设置软件(例如moneo或LR DEVICE) 适用于高过程温度:过程连接处的温度起决定性作用。实际介质温度可能更高。 根据FDA的规定,只能与卫生型适配器一起使用
  • ce
  • ukca
  • fda
  • fcc
  • cul
  • iolink
产品特征
输入和输出总数 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1
系统接口 G 1 Aseptoflex Vario
应用
特殊的性能 镀金触点
介质的介电常数 ≥ 2
推荐介质 水; 水为基本的介质
过程温度 [°C] -40...150; (参见示意图和备注中的说明)
料位变化速度最大值 [mm/s] 200
抗压强度 [bar] 8
注意抗压强度
0 bar 在介质温度 < - 20 C
耐真空 [mbar] -1000
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] 8
无线电核准 EU/RED; 英国; 韩国; 美国; 加拿大; 澳大利亚; 新西兰; 越南; 新加坡
关于无线电认证的说明
适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。
电气数据
工作电压 [V] 18...30 DC
电流损耗 [mA] < 80
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间 [s] < 15
测量原理 FMCW(80 GHz技术); 频率范围77 - 81 Hz
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1
输出
输出数量 2
输出信号 开关信号; 模拟信号; IO-Link
电气设计 PNP/NPN
数字输出数量 1; (2 可设定参数)
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 50
模拟输出数量 1
模拟电流输出 [mA] 4...20, 可逆; (可调整量程)
负载最大值 [Ω] 43,5 * (Ub – 18) + 600 Ω
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
测量/设定范围
测量范围 [m] 10; (参见示意图:)
测量频率 [Hz] > 3
精度/偏差
精确度
± 2 mm
分辨率 [mm] 1
零信号(电流) [mA] 3.8
全信号(电流) [mA] 20.5
温度变化率 /10 K ± 1 mm
反应时间
反应时间 [ms] 330
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI标准 IEC 61131-9
外形 Smart Sensor ED2: SSCs (0x8001), Measuring Sensor (0x000A)
SIO模式
必需的mater port type A
模拟过程数据 1
二位输出过程数据 2
处理周期最小值 [ms] 6
支持的DeviceID
运行方式 DeviceID
default 1532
工作条件
环境温度 [°C] -40...80
注意环境温度
参见示意图:
存储温度 [°C] -40...90
外壳防护等级 IP 68; IP 69K
认证/测试
EMC电磁兼容
DIN EN 61326-1 组1:Class A(IO-Link激活);B(IO-Link未激活,带模拟量和开关量输出)
抗冲击
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms) / 20 g (6 ms)
抗震
IEC 61298-3 2 g (10...1000 Hz)
MTTF [年] 330
机械技术数据
重量 [g] 723.8
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; FKM; FVMQ
材料(接液部件) PTFE; EPDM; FVMQ 当不使用Aseptoflex Vario适配器时
系统接口 G 1 Aseptoflex Vario
接液部件的表面特性Ra/Rz < 0.76
注释
说明 初始设置需使用IO-Link主站和参数设置软件(例如moneo或LR DEVICE); 适用于高过程温度:过程连接处的温度起决定性作用。实际介质温度可能更高。; 根据FDA的规定,只能与卫生型适配器一起使用
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的
图表
辐射角
距离 (D) 波束宽度 (W) 8°(带天线扩展装置) / 10°(不带天线扩展装置)
2 m 0.3 m / 0.4 m
4 m 0.6 m / 0.7 m
6 m 0.8 m / 1.1 m
8 m 1.1 m / 1.4 m
10 m 1.4 m / 1.8 m
X 过程温度 °C
Y 环境温度 °C
A 设备参考点
B 精确度
C 距离