• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 光电传感器
  4. 所有光电传感器
  5. OGD550

激光测距传感器

OGD550

OGDLFCKG/IO-LINK/US

激光测距传感器

OGD550

OGDLFCKG/IO-LINK/US

  • 紧凑小巧设计,带标准M18螺纹和PMD技术
  • 测量结果可达毫米级,并实时显示过程中的距离值
  • 独立于颜色的量程
  • 同步输出距离值和反射率,提高过程可靠性/同时输出距离值和反射率,提高过程可靠性
  • 方便的按钮操作或通过IO-Link进行参数设置
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
产品特征
光线种类 红光
激光防护等级 1
外壳 带M18螺纹的方形设计
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
电流损耗 [mA] 45; (24 V)
防护等级 III
反相保护
光线种类 红光
波长 [nm] 650
输入
输入 激光打开/关闭
输出
电气设计 PNP/NPN; (可设定参数)
输出功能 2 x 常开/常闭; (可设定参数)
每个输出最大电流负载 [mA] 100
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
操作模式: FINE
开关频率DC [Hz] 20
操作模式: STD
开关频率DC [Hz] 40
操作模式: FAST
开关频率DC [Hz] 60
监控范围
光斑直径最大值 [mm] 5
光点尺寸参考 在最大的检测距离
背景消隐 [m] < 20
测量/设定范围
物体反射率设置范围 [%] 6...900; (反射率; 6 % 黑色纸; 100 % 白纸)
操作模式: FINE
测量范围 [m] 0.05...2
测量频率 [Hz] 60
操作模式: STD
测量范围 [m] 0.05...2
测量频率 [Hz] 120
操作模式: FAST
测量范围 [m] 0.05...1
测量频率 [Hz] 180
软件/编程
参数设定 距离/反射率; 迟滞/窗口; Sensitivität; 电流/电压输出; 通过序列调制来避免类似传感器的相互干扰
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1.3
SDCI标准 IEC 61131-9
外形 Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
SIO模式
必需的mater port type A
处理周期最小值 [ms] 5
IO-Link过程数据(周期性)
功能 位长
过程值 2 x 16
设备状态 4
二进制开关信息 2
IO-Link功能(非周期性) 应用特定标签; 运行小时数计数器; 开关循环数计数器
支持的DeviceID
运行方式 DeviceID
default 1581
注释
更多信息请参见“下载”中的IODD PDF文件
工作条件
环境温度 [°C] -25...60
注意环境温度
当环境温度<-10°C时,预热时间是必要的。
激光关闭。
存储温度 [°C] -30...80
外壳防护等级 IP 65; IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
激光防护等级 1
激光保护注意事项
注意: 激光
激光等级: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
符合21 CFR 1040,除了根据激光通知编号的偏差 50, 2007年六月.
MTTF [年] 319
UL认证
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
电源 Class 2
文件数量UL E174191
机械技术数据
重量 [g] 133.13
外壳 带M18螺纹的方形设计
尺寸 [mm] 61.7 x 22.5 x 45.2
螺纹代号 M18 x 1
原材料 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; 前面透镜: PMMA
透镜校准 侧面的镜组
显示器/操作件
显示
开关状态 2 x LED, 黄色
1 x 字母数字显示, 4位数字
元件
3 按钮
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A
图表
a: 传感器
b: 目标
c: 背景
x: 距离传感器/目标物 [mm]
y: 最小的距离物体/背景 [mm]
距离测量的迟滞图/工作模式:精确
1: 任何背景(6...90 %反射率)
2: 白色背景(90 %反射率)
距离测量的迟滞图/工作模式:标准
1: 任何背景(6...90 %反射率)
2: 白色背景(90 %反射率)
距离测量的迟滞图/工作模式:快速
1: 任何背景(6...90 %反射率)
2: 白色背景(90 %反射率)
1:
2:
A: 开关点
B: 复位点
x: 物体亮度 ( 物体反射率 )
y: 可靠检测最小反射率差异
物体反射率的滞后曲线
其他数据
参数 设定范围 出厂设定
SEL1 Dist / Refl Dist
OU1 Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF Hno
SP1 [mm] 50...2000 1000
SP1 [%] 6...900 10
nSP1 [mm] 50...2000 900
FSP1 [cm] 50...2000 1100
SF1 [mm] 10...500 50
bSP1 [%] 6...900 40
dSP1 [%] 6...900 30
SF1 [%] 1...100 10
dS1 [s] 0…0.1…5 0
dr1 [s] 0…0.1…5 0
SEL2 Dist / Refl Dist
OU2 Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF Hno
SP2 [mm] 50…2000 2000
SP2 [%] 6…900 6
nSP2 [mm] 50…2000 1800
FSP2 [mm] 50…2000 2000
SF2 [mm] 10…500 50
bSP2 [%] 6…900 20
dSP2 [%] 6…900 10
SF2 [%] 1…100 10
dS2 [s] 0…0.01...5 0
dr2 [s] 0…0.01...5 0
dSO [s] 0…0.01...5 0.1
diS On / OFF On
colr rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou G1ou
P-n PNP,NPN PNP
OPEr (operating mode) FINE,STD, FAST FINE
SEQ auto; S1...S5 auto
数值用于
物体的外部光线 < 10 klx
恒定的环境条件 23 °C / 960 hPa
最小的启动时间(分钟) 15