• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 压力传感器 / 真空传感器
  4. 用于过程技术的齐平变送器
  5. PM1104

齐平式压力传感器

PM1104

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

齐平式压力传感器

PM1104

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

  • 耐用的不锈钢外壳,适用于食品和饮料工业
  • 卫生的齐平设计
  • 抗强效清洗剂的高压清洗
  • 耐高温,高防护等级
  • 通过 IO-Link 的准确模拟输出和便利通信
  • acs
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
产品特征
输入和输出总数 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1
测量范围
-1...10 bar -14.5...145 psi -100...1000 kPa -0.1...1 MPa
系统接口 Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
应用
特殊的性能 镀金触点
测量元件 陶瓷电容式压力测量元件
温度监控
应用 可齐平安装,适用于食品饮料行业
介质 粘稠介质或者含有颗粒物的液体; 液体和气体介质
介质温度 [°C] -25...150
爆破压力最小值
150 bar 2175 psi 15 MPa
抗压强度
50 bar 725 psi 5 MPa
注意抗压强度
考虑支架和卡箍连接密封件的耐压性
耐真空 [mbar] -1000
压力 相对压力; 真空
齐平安装
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] 50
电气数据
工作电压 [V] 18...30 DC
绝缘电阻最小值 [MΩ] 100; (500 V DC)
防护等级 III
反相保护
Watchdog集成看门狗电路
2-线
电流损耗 [mA] 3.5...21.5
开机延迟时间 [s] 1
3-线
电流损耗 [mA] < 45
开机延迟时间 [s] 0.5
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1
输出
输出数量 2
输出信号 模拟信号; IO-Link; (可配置)
数字输出数量 1; (IO-Link)
模拟输出数量 1
模拟电流输出 [mA] 4...20; (可调整量程)
负载最大值 [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
短路保护
过载保护
测量/设定范围
测量范围
-1...10 bar -14.5...145 psi -100...1000 kPa -0.1...1 MPa
测量值起点
-1...8 bar -14.5...116 psi -0.1...0.8 MPa
测量值终点
1...10 bar 14.5...145 psi 0.1...1 MPa
设定步距
0.005 bar 0.1 psi 0.0005 MPa
出厂设定
ASP = 0.0 bar AEP = 10.0 bar
精度/偏差
重复精度 [测量范围值的%] < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1)
特征曲线偏差 [测量范围值的%] < ± 0,2; (线性度包括迟滞和重复精度,限值设置符合DIN EN IEC 62828-1)
线性偏差 [测量范围值的%] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
滞后偏差 [测量范围值的%] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
长时间稳定性 [测量范围值的%] < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年)
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
温度范围内的总偏差
温度范围 总偏差
-25...15 °C 特征曲线偏差 ± 0,05 测量范围值的% / 10 K
15...80 °C 特征曲线偏差
80...150 °C 特征曲线偏差 ± 0,1 测量范围值的% / 10 K
注释 详情请参见“图示和图表”章节
反应时间
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] 0...4
2-线
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] 30
3-线
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] 7
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI标准 IEC 61131-9
外形 Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO模式
必需的mater port type A
模拟过程数据 3
处理周期最小值 [ms] 3.2
IO-Link压力分辨率 [bar] 0.002
IO-Link过程数据(周期性)
功能 位长
压力 16
设备状态 4
IO-Link功能(非周期性) 应用特定标签; 内部温度
支持的DeviceID
运行方式 DeviceID
default 662
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
存储温度 [°C] -40...100
外壳防护等级 IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试
EMC电磁兼容
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
抗冲击
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 323
注意许可证
出厂证书可在www.factory-certificate.ifm下载
UL认证
UL认证编号 J055
文件数量UL E174189
机械技术数据
重量 [g] 369.35
原材料 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT
材料(接液部件) 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
开关动作寿命 1亿
系统接口 Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的
图表
环境温度对精度的影响
X 温度
Y 总偏差