• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 压力传感器 / 真空传感器
  4. 用于气动装置的带显示屏紧凑型外壳
  5. PQ3834

用于气动装置的压力传感器

PQ3834

PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/

用于气动装置的压力传感器

PQ3834

PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/

  • 气动和压缩空气系统中系统压力的可靠监控
  • 耐极高过压和真空
  • 清晰可见的倾斜 LED 显示屏
  • 红/绿显示,用于明确标识可接受的范围
  • 带有可编程的开关输出和模拟输出
  • 方便的按钮操作或通过IO-Link进行参数设置
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
产品特征
输入和输出总数 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1
测量范围
-1...10 bar -15...145 psi -30...296 inHg -100...1000 kPa
系统接口 螺纹连接 G 1/8 内螺纹 内螺纹:M5
应用
特殊的性能 镀金触点
应用 用于工业应用
由条件地适用于 根据需求其他的介质
介质温度 [°C] 0...60
爆破压力最小值
30 bar 435 psi 886 inHg 3000 kPa
注意爆破压力最小值
第二次压力连接的过压最大值: 12 bar / 1200 kPa / 174 PSI / 354,4 inHg / 1,2 MPa
抗压强度
20 bar 290 psi 591 inHg 2000 kPa
耐真空 [mbar] -1000
压力 相对压力; 压差; 真空
电气数据
工作电压 [V] 18...32 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA] < 50
绝缘电阻最小值 [MΩ] 100; (500 V DC)
防护等级 III
反相保护
过压保护 有; (< 40 V)
开机延迟时间 [s] 0.5
Watchdog集成看门狗电路
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1
输出
输出数量 2
输出信号 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置)
电气设计 PNP
数字输出数量 1
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关频率DC [Hz] < 100
模拟输出数量 1
模拟电流输出 [mA] 4...20
负载最大值 [Ω] 500
短路保护
短路保护类型 脉冲
测量/设定范围
测量范围
-1...10 bar -15...145 psi -30...296 inHg -100...1000 kPa
开关点, SP
-0.9...10 bar -13...145 psi -26...296 inHg -90...1000 kPa
复原点, rP
-0.95...9.95 bar -14...144 psi -28...294 inHg -95...995 kPa
设定步距
0.05 bar 1 psi 2 inHg 5 kPa
精度/偏差
开关点精度 [测量范围值的%] < ± 0,5
重复精度 [测量范围值的%] < ± 0,1; (温度波动< 10 K)
特征曲线偏差 [测量范围值的%] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定)
滞后偏差 [测量范围值的%] < ± 0,25
长时间稳定性 [测量范围值的%] < ± 0,05; (每6个月)
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] 0,2; (0...60 °C)
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] 0,2; (0...60 °C)
反应时间
反应时间 [ms] < 6
可编程的延迟时间dS, dr [s] 0; 0,002...5
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] 6
软件/编程
参数设定 迟滞/窗口; 常开/常闭; 模拟量输出; IO-Link; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI标准 IEC 61131-9 FDIS
外形 Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO模式
必需的mater port type A
模拟过程数据 1
二位输出过程数据 2
处理周期最小值 [ms] 2.3
支持的DeviceID
运行方式 DeviceID
default 367
工作条件
环境温度 [°C] 0...70
存储温度 [°C] -25...85
外壳防护等级 IP 65
认证/测试
EMC电磁兼容
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
抗冲击
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
抗震
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 437
承压设备指令 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体
机械技术数据
重量 [g] 87
原材料 PBT; FKM; 聚酯
材料(接液部件) 黄铜; FKM; 硅(镀层); PBT
开关动作寿命 五千万
系统接口 螺纹连接 G 1/8 内螺纹 内螺纹:M5
显示器/操作件
显示
显示单位 4 x LED, 绿色
开关状态 1 x LED, 黄色
功能显示 字母数字显示, 4位数字
测量值 字母数字显示, 4位数字
显示单位 bar; kPa; psi; inHg
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M8; 译码: A; 触头: 镀金的