• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. QMC003

用于与ifm Agent软件通信的许可证

QMC003

moneo edgeConnect Agent LIC

用于与ifm Agent软件通信的许可证

QMC003

moneo edgeConnect Agent LIC

  • 用于连接ifm Agent软件的数据接口软件
  • 将ifm Agent软件读取的过程数据以特定的结构形式提供给moneo应用程序
  • 允许访问ifm Agent中配置和提供的数据源的元数据
了解更多
应用
应用
用于ifm Agent软件的通信接口
连接至ifm Agent软件中配置的数据源
提供过程数据和元数据,用于在目前及未来的moneo模块和插件中处理
按照moneo指定的周期,读取ifm Agent软件中提供的数据源
连接性
配合ifm Agent软件使用时,可将大量的OT和IT体系的接口连接至moneo
数据管理
允许访问元数据,例如单位、数据源名称和时间戳
软件/编程
语言 德语; 英语; 法语; 意大利语; 西班牙语; 葡萄牙语; 中文; 日语; 韩语; 俄罗斯语
数据载体 下载
许可证类型 一次许可
许可等级 完整版本
系统条件
最小值 CPU周期 2,3 GHz
CPU核心数量最小值 4
最小值 RAM 8 GB
图形分辨率最小值 1920 x 1080
所需设备接口 USB; LAN Adapter - RJ45
网卡 Ethernet 1 Gbit
网络协议 Ethernet TCP/IP
操作系统 Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (仅处于Microsoft支持期限内的版本)
网页浏览器 Google Chrome; Mozilla Firefox; (支持的版本:参见最新发布说明)
另外所需的软件
已有或需额外购买: ifm LR AGENT
机械技术数据
重量 [g] 0.001