• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. IIoT解决方案
  3. moneo
  4. moneo on-premises
  5. QMP031

用于GSDML参数设置插件的本地许可证

QMP031

moneo configure PLC tools LIC

用于GSDML参数设置插件的本地许可证

QMP031

moneo configure PLC tools LIC

  • 便于使用GSDML文件进行轻松参数设置的moneo configure和moneo configure free插件
  • 将所需的IO-Link设备参数不受制造商限制地直观集成至GSDML文件
  • 在不同设备和应用的数据集创建和复制上节省的时间
  • 许可证中已经包含未来的功能性PLC工具扩展
适用于AL140x型以及AL1304到AL1307型ifm IO-Link主站的GSDML文件
应用
应用 用于与 ifm AL14xx IO-Link主站的GSDML文件结合使用
应用
通过IO-Link设备参数扩展ifm AL14xx IO-Link主站GSDML文件
配置
创建GSDML文件
兼容性
兼容AL14xx系列以及所有符合最新IO-Link规范的IO-Link设备的GSDML文件
数据管理
将IO-Link设备参数集成至选定的GSDML文件中
参数设定
将选定的设备参数写入GSDML文件的子插槽中
显示已经集成的IO-Link设备
用户界面
用户界面集成在moneo configure (SA) 的操作界面功能中
显示所有已经生效的集成以及当前行动
指示每个子插槽中的可用内存和占用内存
指示当前选择的参数
IO-Link功能
用户自定义选择待集成的所需IO-Link参数
软件/编程
语言 德语; 英语; 法语; 意大利语; 西班牙语; 葡萄牙语; 中文; 日语; 韩语; 波兰语
数据载体 下载
许可证类型 一次许可
许可等级 本地部署完整版
系统条件
最小值 CPU周期 2,3 GHz
CPU核心数量最小值 4
最小值 RAM 8 GB
图形分辨率最小值 1920 x 1080
所需设备接口 USB; LAN Adapter - RJ45
网卡 Ethernet 1 Gbit
网络协议 Ethernet TCP/IP
操作系统 Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
网页浏览器 Google Chrome; Mozilla Firefox; (支持的版本:参见最新发布说明)
另外所需的软件
moneo software download
moneo configure free
moneo configure