• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. IIoT解决方案
  3. moneo
  4. moneo on-premises
  5. QMS001

用于软件产品操作系统的许可证

QMS001

moneo OS License

用于软件产品操作系统的许可证

QMS001

moneo OS License

  • 适用于所有moneo应用的IIoT平台和管理工具
  • 凭借智能设备集成,可生成系统的数字映像
  • 用于计算数据流模型的工具
  • 自动警报功能
了解更多
应用
应用
用于所有moneo模块和应用的运行
设备管理
通过网络搜索或IP寻址轻松检测设备
不受制造商限制的IODD管理
数据管理
通过图形建模和过程值计算创建信息
通过数学和逻辑运算符进行建模
将计算值轻松集成至moneo系统
用户管理
用户角色和权限的分配
创建用户组
许可证管理
添加和管理moneo许可证
可连续延长许可证
软件/编程
语言 德语; 英语; 法语; 意大利语; 西班牙语; 葡萄牙语; 中文; 日语; 韩语; 俄罗斯语
数据载体 下载
许可证类型 一次许可
许可等级 完整版本
系统条件
最小值 CPU周期 2,3 GHz
CPU核心数量最小值 4
最小值 RAM 8 GB
图形分辨率最小值 1920 x 1080
所需设备接口 USB; LAN Adapter - RJ45
网卡 Ethernet 1 Gbit
网络协议 Ethernet TCP/IP
操作系统 Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (仅处于Microsoft支持期限内的版本)
网页浏览器 Google Chrome; Mozilla Firefox; (支持的版本:参见最新发布说明)
另外所需的软件
moneo software download
Application
硬盘内存最小值 1 GB
Log files
硬盘内存最小值 5 GB
Non process data
硬盘内存最小值 5 GB
Process data
硬盘内存最小值 64 GB
机械技术数据
重量 [g] 0.001