• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 流量传感器 / 流量计
  4. 用于对压缩空气和工业气体进行消耗量测量的系统
  5. SDG450

压缩空气流量计

SDG450

SDG3"/METRIS PB DN80

压缩空气流量计

SDG450

SDG3"/METRIS PB DN80

  • 对流量和测量进行准确测量
  • 高灵敏度、高重复性和高测量动态性
  • 用于对工业用压缩空气进行检测
  • 带有开关输出、模拟输出和脉冲输出
  • 清晰可见的 4 位 LED 显示
  • 方便的按钮操作或通过IO-Link进行参数设置
  • ce
  • ukca
  • iolink
产品特征
输入和输出总数 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
测量范围
0.6...143.9 m/s 12...2769 m³/h
系统接口 法兰 DN80 根据:DIN EN 10220
应用
应用 用于工业应用
介质 压缩空气
介质温度 [°C] -10...60
爆破压力最小值 [bar] 64
爆破压力最小值 [MPa] 6.4
抗压强度 [bar] 16
抗压强度 [MPa] 1.6
电气数据
工作电压 [V] 18...30 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA] < 80
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间 [s] 1
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
输入
输入 计数器复位
输出
输出信号 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; (可配置)
电气设计 PNP/NPN
数字输出数量 2
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 150; (每个输出)
模拟输出数量 1
模拟电流输出 [mA] 4...20; (可调整量程)
负载最大值 [Ω] 500
脉冲输出 流量计
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
测量/设定范围
测量范围
0.6...143.9 m/s 12...2769 m³/h
显示范围
1.2...172.7 m/s 24...3323 m³/h
步距
0.1 m/s 1 m³/h
监控压力
测量范围 [bar] -1...16
显示范围 [bar] -1...20
分辨率 [bar] 0.05
开关点, SP [bar] -0.92...16
复原点, rP [bar] -1...15.92
测量值起点 [bar] -1...12.8
测量值终点 [bar] 2.2...16
设定步距 [bar] 0.01
流量监控
测量范围
0...100000000 m³ 0...353146667.2 scf
显示范围
0...100000000 m³ 0...353146667.2 scf
开关点, SP
0.001...10000000 m³ 0.05...353146667.2 scf
脉冲值
0.001...10000000 m³ 0.05...353146667.2 scf
设定步距
0.0001 m³ 0.005 scf
脉冲长度 [s] 0.002...2
温度监控
测量范围
-10...60 °C 14...140 °F
显示范围
-24...74 °C -11.2...165.2 °F
分辨率
0.2 °C 0.5 °F
开关点, SP
-9.7...60 °C 14.6...140 °F
复原点, rP
-10...59.7 °C 14...139.4 °F
测量值起点
-10...46 °C 14...114.8 °F
测量值终点
4...60 °C 39.2...140 °F
设定步距
0.1 °C 0.1 °F
精度/偏差
精确度(在测量范围) class 141: ± (3 % MW + 0,3 % MEW); class 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; 空气质量符合ISO 8573-1:2010标准; 参考条件: 入口管长度 >= 135 cm 出口管长度 >= 19 cm; 参考温度: 18..26 °C; 标准体积流量 12...1539 m³/h; (标准体积流量 DIN_ISO_2533 15 °C , 1013,25 mbar, 0 % r.H.)
监控压力
重复精度 [終值的百分比] ± 0,2
特征曲线偏差 [終值的百分比] < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line)
测量范围值的最大温度系数 [% MEW / 10 K] ± 0,3
零点的最大温度系数 [% MEW / 10 K] ± 0,1
温度监控
精确度 [K] ± 0,5; (在流量测量范围极限内的介质流量)
反应时间
反应时间 [s] 0.1; (dAP = 0)
阻尼过程值dAP [s] 0...5
监控压力
反应时间 [s] 0.05
温度监控
响应时间T05 / T09 [s] T09 = 0,5
软件/编程
参数设定 迟滞/窗口; 常开/常闭; 电流输出/脉冲输出; 显示屏可旋转及关闭; 显示单位; 累加器
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI标准 IEC 61131-9 CDV
外形 Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO模式
必需的mater port type A
模拟过程数据 8
二位输出过程数据 2
处理周期最小值 [ms] 7.2
支持的DeviceID
运行方式 DeviceID
default 1539
工作条件
环境温度 [°C] 0...60
存储温度 [°C] -20...85
允许最大的相对空气湿度 [%] 90
外壳防护等级 IP 65; IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
DIN EN 60947-5-9
抗震
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [年] 167
承压设备指令 Modul A; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体
机械技术数据
重量 [g] 11760
原材料 PBT+PC-GF30; PPS-GF40; 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4305/303); 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM
材料(接液部件) 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; 陶瓷 已玻璃钝化; PPS-GF40; Al2O3 (陶瓷); 丙烯酸酯; 测量区: 钢 电镀的
系统接口 法兰 DN80 根据:DIN EN 10220
显示器/操作件
显示
彩色显示 1,44", 128 x 128 像素
2 x LED, 黄色
注释
注释
MW = 测量值
MEW = Final value of the measuring range
D = 管内径
根据德国工业标准DIN ISO 2533,测量、显示和设定范围针对标准容积流量
有关安装和使用的说明,请您参见使用指南。
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A