• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 状态监测
  3. 水流量计
  4. 超声波流量传感器
  5. SUH201

超声波流量传感器

SUH201

SUC25IJBFRKG/US

超声波流量传感器

SUH201

SUC25IJBFRKG/US

  • 准确测量超纯水和水的流量
  • 不含组件的测量管由不锈钢制成,具有高介质耐受性和长期防护性能
  • 高度准确的在线测量过程可消除壁厚和管道材料变化的任何影响
  • 工作状态LED指示传感器状态信息并允许推断过程质量
  • 方便的按钮操作或通过IO-Link进行参数设置
  • acs
  • fda
  • ce
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
  • ktw
产品特征
测量范围
1...240 l/min 0.06...14.4 m³/h 16...3804 gph 0.26...63.4 gpm
系统接口 Clamp 1" DIN 32676 C系列
应用
特殊的性能 镀金触点
介质 超纯水; 水; 水为基本的介质
介质说明
水为基本的介质: 对于添加剂含量大于10%的介质,重复精度是唯一可用的数值
介质温度
-20...100 °C -4...212 °F
爆破压力最小值
75 bar 7.5 MPa
抗压强度
25 bar 2.5 MPa
耐真空 [mbar] -1000
电气数据
工作电压 [V] 18...32 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA] < 75
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间 [s] 5
测量原理 超声波
总的输入/输出
输入和输出总数 2
输入
输入
OUT2 计数器复位
输出
输出数量 2
输出信号
OUT1 开关信号; 脉冲信号; 诊断信号; 累计流量开关量信号; 频率信号; IO-Link
OUT2 开关信号; 脉冲信号; 诊断信号; 累计流量开关量信号; 模拟信号
电气设计 PNP/NPN
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
模拟
模拟输出数量 1
模拟电流输出 [mA] 4...20
负载最大值 [Ω] 500
数字
数字输出数量 2
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关频率DC [Hz] 0...10000
测量/设定范围
测量范围
1...240 l/min 0.06...14.4 m³/h 16...3804 gph 0.26...63.4 gpm
显示范围
-288...288 l/min -17.28...17.28 m³/h -4565...4565 gph -76.08...76.08 gpm
分辨率
0.1 l/min 0.001 m³/h 1 gph 0.02 gpm
开关点, SP
2.3...240 l/min 0.139...14.4 m³/h 37...3804 gph 0.61...63.4 gpm
复原点, rP
1.1...238.8 l/min 0.064...14.325 m³/h 17...3784 gph 0.28...63.07 gpm
测量值起点, ASP
-240...192 l/min -14.4...11.522 m³/h -3804...3044 gph -63.4...50.73 gpm
测量值终点, AEP
-191.9...240 l/min -11.511...14.4 m³/h -3041...3804 gph -50.68...63.4 gpm
较小流量cut-off, LFC
1...12 l/min 0.06...0.72 m³/h 16...190 gph 0.26...3.17 gpm
频率终点,FEP
48.1...240 l/min 2.889...14.4 m³/h 763...3804 gph 12.72...63.4 gpm
频率终点, FrP [Hz] 1...10000
流量监控
脉冲长度 [s] 0.002...2
脉冲值 0.02...99990000 l; 0.026...26414563.515 gal
温度监控
测量范围
-20...100 °C -4...212 °F
显示范围
-44...124 °C -47.2...255.2 °F
分辨率
0.1 °C 0.1 °F
开关点, SP
-19.6...100 °C -3.2...212 °F
复原点, rP
-20...99.6 °C -4...211.2 °F
测量值起点
-20...76 °C -4...168.8 °F
测量值终点
4...100 °C 39.2...212 °F
频率起点,FSP
-20...76 °C 4...168.8 °F
频率终点,FEP
4...100 °C 39.2...212 °F
频率终点, FrP [Hz] 1...10000
精度/偏差
流量监控
精确度(在测量范围) ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
重复精度 ± 0,2 % MEW
温度监控
精确度 [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
温度系数 [测量范围值的百分比 / 10 K] 0,2
反应时间
流量监控
反应时间 [s] < 0.25; (dAP = 0, T09)
阻尼过程值dAP [s] 0...5
温度监控
响应时间T05 / T09 [s] 5,7 / 86
软件/编程
诊断功能 流量方向检测; 信号质量
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1.3
SDCI标准 IEC 61131-9: 2013-07
外形
Function class 名称
0x0030 BLOB transfer
0x4000 Identification and Diagnosis
必需的mater port type A
模拟过程数据 3
二位输出过程数据 2
处理周期最小值 [ms] 9.6
IO-Link过程数据(周期性)
功能 位长
累加器 32
流量监控 32
温度监控 32
状态 4
输出 1 1
输出 2 1
支持的DeviceID
运行方式 DeviceID
default 1751
工作条件
环境温度 [°C] -20...60
存储温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 69K
认证/测试
EMC电磁兼容
DIN 61326-1:2021
抗冲击
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [年] 160
UL认证
UL认证编号 I034
承压设备指令 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体
机械技术数据
重量 [g] 639.4
入口管长度 5 x DN
出口管长度 1 x DN
原材料 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 显示: PFA; 密封圈 显示: FKM; 连接件: POKAN
材料(接液部件) 测量距离: 不锈钢(1.4404 / 316L)
标称直径 DN25 (1“)
系统接口 Clamp 1" DIN 32676 C系列
适用于管道标准的过程连接件 1" / Ø 25,4 mm x 1,65 mm (DIN 11866 C系列; ASME BPE)
接液部件的表面特性Ra/Rz ≤ 0.8 µm / 32 µin
显示器/操作件
显示
彩色显示 1,44", 128 x 128 像素
开关功能 2 x LED, 黄色
诊断 1 x LED, 三色
注释
注释
MW = 测量值
MEW = Final value of the measuring range
仅两路输出之一有脉冲量和累加值信号
在整个应用区域遵循精度指示
包装单位 1 件
电气连接
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的
图表
注意压力损失
更低的环境温度
1 环境温度
2 介质温度