• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

加速度传感器可检测“机器的健康状况”

拥有 IEPE 接口、耐用外壳与大量程的压电加速度传感器,可提供高效的振动诊断

  • 带有 IEPE 接口的 VSP 类型压电加速计
  • 大量程 ± 50 g
  • 具有 IP 67 或 IP 68 防护等级的耐用设计
  • 也有提供用于危险区域的 ATEX、IECEx 认证版本
  • 用于连接诊断电子元件 VSE

用于高效振动诊断的加速计
在基于状态的设备和组件监控中,加速度信号扮演着重要的角色。 相对于压力、温度等其他物理测量单元,通过加速度可以确定多种特性,指出多种问题(如失衡、轴承损伤、气蚀、碰撞等)。 这些特性可以在外部单元中进行评估和监控,如 ifm 诊断电子元件VSE 或其他具有 IEPE(集成压电电子设备)输入的单元。 IEPE 是加速计的标准接口,使用传感器的灵敏度进行定义,通常单位为 mV/g(毫伏每 g,g = 重力加速度)。 VSP 类型加速计基于压电测量原理,专为工业用途的严格要求设计。