• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

通过现场总线接口进行在线状态监控

适用于为优化状态和过程监控所进行全方面状态监控的场合

  • 现场总线用于与 PLC 进行数据交换
  • 优化的状态和过程监控
  • 3 个以太网端口: 用于分离办公室和机器网络
  • 6 个通道: 4x 动态监控输入(如加速度、力)、2x 模拟量输入
  • 集成大型历史记录日志,带有实时时钟

广泛并且可定制的状态监控
VSE150 是一款 6 通道的诊断系统,专为评估 4 动态信号(如旋转加速度)和 2 模拟输入而设计。 全新 VSE15x 系列可提供多种现场总线接口与 PLC 交换数据。 如此便可直接在控制系统上显示测量值,并将监控功能适配到机器的工作状态和过程。 除现场总线外,该系列还拥有 2 个快速数字开关输出(响应时间 ≤1 ms),用于紧急关键警报。

网络复杂程度的降低可节约时间和金钱
通过现场总线进行的直接 PLC 连接可使用辅助参数(如旋转速度和工作状态的触发)和来自状况监控的非时间关键型警报在总线系统上进行交换。 这样不仅可以降低配线复杂度,也能节约在 PLC 上提供对应输入/输出的成本。