• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

适用于卫生和潮湿区域的ecolink M8/M12

  • 无卤素和硅树脂
  • 夹持力更大的轮廓加工螺母,即使手动紧固也可实现最优的密封
  • 创新的ecolink技术可保证高湿气防护能力
  • 拥有锯齿状轮廓的长久振动保护装置
  • 防护等级:IP 65,IP 67,IP 68,IP 69K

适用于食品行业的卫生和潮湿区域的ecolink M8/M12
大多数应用都需要特殊的解决方案。只有高品质材料、安全的生产过程和无误的安装才能确保长期稳定。不对称的振动保护装置将螺母紧固到位,保证永久的最优接触。安装拆卸,无需使用工具。专用的高品质材料可满足生产过程中和生产结束后的高强度监测需求,从而保证最高的质量标准。