• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

安全之选:拉线式编码器

  • 精确位置检测(包括远距离)
  • 采用坚固的机械结构,即使在承受长期应力时也能保证高运行可靠性
  • 带同步法兰的编码器可机械兼容不同制造商的产品
  • 外形紧凑(即使拉绳长达15 m)

精确定位(包括远距离)

拉线式编码器是必须精确确定直线距离位置的理想选择。其使用范围包括近距离应用(如剪式升降机和叉车)和远距离应用(例如起重机吊架上的小车或高架仓库的运输系统)。

连接可靠,不受外部影响

滑轮工作原理的优势:编码器与运动物体间的连接不会被中断。这消除了大多数距离检测中的不利影响,例如光学测距中的污物等。编码器的机械组件可在工业应用中实现长期使用(多达1百万次拉动)。