• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

利用20个多色灯段 进行灵活可视化

  • 一流的可见性
  • 现代化LED RGB技术:使用寿命 长,减少库存
  • 灵活用作灯段或条形图显示器
  • 个性化配置显示模式
  • 通过IO-Link进行轻松集成和控制

个性化的过程可视化

几乎在所有安装设施中,灯塔都可用于清晰地可视化显示机器和过程状态。

凭借20个可单独控制的灯段,该灯塔的灵活性特别出众。一方面,可以将 灯段分组,实现1到5段显示。另一方面,也可将20个灯段用作条形图显示 器,从而用于可视化模拟量值,例如清晰显示储罐或筒仓中的液位/料位。

在该工作模式下,可以通过不同颜色来清晰指示超出阈值的情况。

某些灯塔还带有集成的蜂鸣器。简而言之,该多用途可配置灯塔可满足您的 所有需求。