• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

面向工业应用的强大 IO-Link主站

  • 适合现场使用的4端口和8端口 IO-Link主站
  • 菊花链式电源采用标准的L型M12 连接技术,最高支持2 x 16 A
  • 可连接高达2 A的执行器
  • 对每个端口进行电流测量,并可 配置电流限值
  • 主站和设备可通过 moneo configure软件配置

带防误插接口且坚固耐用的总线模块

分布式IO-Link主站用作智能IO-Link传感器和现场总线之间的网关。即使在 最恶劣的环境下,它们也是理想的选择:其材料和生产方法与ifm久经考验 的EVC产品系列电缆完全相同。ecolink技术可保证连接电缆的M12接口具 备可靠且长期防护性能。

适用于大电流的L型电缆

用于在严苛应用中向全新的ifm Performance Line IO-Link主站提供高功 率。L型M12电源连接器在市场上的地位越来越稳固,并且已成为向这些 模块供应电源的理想解决方案。它们可用于传输高电流,同时降低电压 降。ifm提供与此完美配套的连接电缆和跳线。

优势和客户获益

M12连接器支持16 A电流

IO-Link主站通过标准的L型编码M12连接器提供电源。该连接技术采用5 x 2.5 mm2设计,可为传感器和执行 器提供高达16 A的电流。电能通过主站构成环路(菊花链)。

连接高电流消耗的2 A执行器

B端口的引脚2可选择设置为数字量输出模式。因此,可以对高达2 A的大型电磁阀和执行器进行开关操作。

能源监测

可 以 限 制 每 个 端 口 的 电 流 , 限 值 可 在 P L C 中 设 置 。并且,可以测量每个端口的电压和电流值。这可实现轻松确定设施所需的电能,并将其传输至ERP系统进行分析。

使用moneo configure SA进行传感器配置

直观的软件可以查找网络中的所有IO-Link主站,并创建整个工厂的概览。此外,还可显示所有相连传感器的相应参数。这意味着可以集中完成所有传感器的参数设置。

 

产品

连接技术