• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

用于点液位检测和泄漏监测的LI液位传感器

可靠替代浮子开关

LI液位传感器是检测液位和泄漏问题的理想选择。由于采用电容式测量技术,该传感器不含任何运动部件,因此不存在因机械部件积垢而导致的故障问题,从而节省维护时间和成本。

支持数字化通信的即插即用式点液位开关

由于传感器出厂时的基本设置为适用于油或水,因此在此类应用中可以即插即用。此外,如有必要,传感器也通过IO-Link进行调整。该传感器还可以检测介质温度并将温度值通过IO-Link进行数字化传输。

WHG认证

LI21x系列版本通过DIBt认证,并持有德国联邦水法(WHG)证书。该法律旨在保护地表水、地下水和沿海水体。储罐及储罐上安装的传感器必须通过WHG认证,尤其是涉及储存对水体有害的物质时。

功能特点

可以检测两种不同的介质 -
- 可靠检测产品,并可区分油和水
该传感器无需维护,因为不含运动部件
一个传感器测量两种参数:
LI传感器可进行液位测量,同时集成了温度测量功能
可通过感应式示教按钮快速、便捷地进行调整和设置

冷却润滑剂的点液位监测,例如用于防止溢流

目标

  • 简便且可靠的点液位监测,可用于防止溢流

优势

  • 温度和液位监测可提高应用的透明度
  • 工作温度范围广
  • 无机械部件,因此所需维护极少
  • 可通过集成的感应式按钮或moneo等软件进行轻松设置

液压油的点液位监测

目标

  • 简便且可靠的液压油点液位监测

优势

  • 温度和液位监测可提高应用的透明度
  • 采用电容式测量技术保证监测的可靠性
  • 无机械部件,因此所需维护极少
  • 清晰可见的开关状态指示

替代浮子开关

优势

  • LI传感器不含运动部件
    • 不会发生粘附或堵塞
    • 降低了维护的复杂性
    • 提高了机器的正常运行时间
  • 即便是存在脏污和泡沫的情况下也能可靠工作
  • 安装位置灵活

LI传感器有4种不同长度可选:

不带WHG认证 带WHG认证
LI5131 (132 mm) LI2131 (132 mm)
LI5132 (273 mm) LI2132 (273 mm)
LI5133 (481 mm) LI2133 (481 mm)
LI5134 (737 mm)

使用IO-Link的优势

  • 采用数字化通信,即插即用
    传感器出厂时的基本设置为适用于水(LI513x)或油(LI213x),所以在此类情况下可以即插即用。此外,如有必要,传感器也可以通过IO-Link进行调整
  • 一个传感器测量两种参数
    除了液位外,该传感器还可检测介质温度并将温度值通过IO-Link进行数字化传输
  • 过程透明
    可准确检测介质变化,以便尽早采取维护措施
  • 应用灵活
    可灵活配置开关量输出

常见问答

产品