• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

适用于严苛环境的RFID UHF紧凑设备

新增配备IO-Link接口

数字化以及与之相应的对工业识别解决方案的需求正在稳步增长。因此,ifm推出了品类丰富的紧凑型高性能RFID UHF设备,其不仅包括配有经典的现场总线接口和物联网,还配备IO-Link接口。

通过网络传输数据并直接控制执行器

RFID系统是在内部物流领域进行产品追踪的卓越解决方案。有了物联网或IO-Link接口的RFID UHF解决方案,可以借助ifm moneo configure简单的参数设置和可视化功能,以更加简化的方式实施追踪与追溯应用。

应用

凭借长达3 m的检测范围,这些系统非常适合用于追踪与追溯以及可追溯性应用。例如,无需任何编程或延时,即可借助数字量输出来识别车辆或直接打开监控门。在内部物流领域,该系统可用于无缝产品追踪。最多可同步读取16个标签。

下载示例程序

对于每个产品,我们都提供了可免费下载的大量示例程序和文档。

带现场总线接口的DTE版本

这些DTE估算系统带有集成的网页服务器,可以在集成至云端时用于设备设置、进行监测以及提供诊断数据。由于配有不同的接口,它们非常适合直接连接至PC、工业PC或PLC。信号也可通过额外的现场总线接口实现闭环,从而降低现场级布线的复杂度。

此外,这些设备还带有2路数字量输入和输出。集成的逻辑功能可用于数据预处理,从而能根据具体情形来直接控制信号灯等。

带物联网核心的设备可以通过HTTP、MQTT和JSON等通用协议提供高级数据、事件和服务。

带IO-Link端口的DTI版本

IO-Link尤其能实现简单的参数设置和快速设置。为了尽可能提高灵活性,可以随时根据应用来调整工作模式。可以通过moneo软件来调用和可视化详细的天线参数和诊断数据,确保高透明性。