• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

电池供电的振动传感器VWV

简单机器的振动监测

电池供电的振动传感器与ZB0929网关和moneo RTM结合使用,可根据ISO 10816标准对机器状态进行全面监测。结合集成的温度监测功能,可以检测到机器即将发生的损坏,并安排以需求为导向的维护,以防止发生重大损坏和代价高昂的停机。

快速集成,可靠通信

无线设计使传感器能够安装在难以进入的机器部件上。然后,将数据直接传输或通过网格技术传输到网关。得益于低功耗和大容量电池,其至少可连续工作四年之久。

广泛的网关连接

只需按一下按钮,即可将多达30个传感器连接到网关。除了有线以太网接口外,网关本身还具有多种无线连接选项。

无缝集成到IT层

无缝集成到moneo IIoT软件中,可以快速便捷地进行数据分析和可视化。这样就可以轻松构建可靠的基于IT的工厂监测。