• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Tilstands overvågning
  3. Flow målere for vand
  4. Ultrasonic volumetriske flow sensorer
  5. SU9021

Ultralyd gennemstrømningssensor

SU9021

SUR54XXBFRKG/US

Ultralyd gennemstrømningssensor

SU9021

SUR54XXBFRKG/US

  • Nøjagtig flowmåling på ultrarent vand samt vand
  • Et robust, komponentfrit målerør lavet af rustfrit stål giver høj mediemodstand og permanent indtrængningsmodstand
  • Den meget nøjagtige inline-måling proces eliminerer enhver påvirkning af varierende vægtykkelser og rørmaterialer
  • Driftsstatus-LED signalerer sensorstatus som kan bruges til konklusioner om proceskvalitet
  • Bekvem drift via knapper eller parameterindstilling via IO-Link
  • acs
  • ce
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ktw
Produktegenskaber
Måleområde
1...275 l/min 0,06...16,5 m³/h 16...4359 gph 0,26...72,64 gpm
Procestilslutning G 1 1/4 DN32 udvendig gevind
Applikation
Special funktion guldbelagte kontakter
Medie ultra-rent vand; vand; vandbaserede medier
Bemærk om mediet
vandbaserede medier: for medier med >10 % additiver, vil gentagelsesnøjagtigheden være den eneste tilgængelige værdi
Medietemperatur
-20...100 °C -4...212 °F
Min. sprængningstryk
150 bar 15 MPa
Trykbestandig
100 bar 10 MPa
Vacuum modstand [mbar] -1000
Elektriske Data
Driftspænding [V] 18...32 DC; (iht. SELV/PELV)
Strømforbrug [mA] < 75
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Power-on forsinkelse [s] 5
Måleprincip ultrasonisk
Indgange
Indgange tæller reset
Udgange
Total antal udgange 2
Udgangssignal switch signal; puls signal; analog signal; IO-Link; frekvens signal; diagnostisk signal; totaliser switch signal
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Switchfrekvens DC [Hz] 0...10000
Analog strømudgang [mA] 4...20
Max. belastning [Ω] 500
Pulsudgang Gennemstrømnings-mængdetæller
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Måle/indstillingsområde
Måleområde
1...275 l/min 0,06...16,5 m³/h 16...4359 gph 0,26...72,64 gpm
Display område
-330...330 l/min -19,8...19,8 m³/h -5231...5231 gph -87,18...87,18 gpm
Opløsning
0,1 l/min 0,001 m³/h 1 gph 0,01 gpm
Set punkt SP
2,5...275 l/min 0,151...16,5 m³/h 40...4359 gph 0,66...72,65 gpm
Reset punkt rP
1,1...273,6 l/min 0,065...16,414 m³/h 17...4336 gph 0,29...72,27 gpm
Analog start punkt (ASP)
-275...220 l/min -16,5...13,2 m³/h -4359...3487 gph -72,65...58,12 gpm
Analog slut punkt (AEP)
-220...275 l/min -13,2...16,5 m³/h -3487...4359 gph -58,12...72,65 gpm
Low flow cut-off LFC
1...13,8 l/min 0,06...0,825 m³/h 16...218 gph 0,26...3,63 gpm
Frekvens slutpunkt, FEP
55,2...275 l/min 3,31...16,5 m³/h 874...4359 gph 14,75...72,65 gpm
Frekvens ved slutpunkt, FRP [Hz] 1...10000
Gennemstrømnings-mængdemåling
Impulslængde [s] 0,002...2
Impulsværdi 0,02...99990000 l; 0,026...26414563,515 gal
Temperaturovervågning
Måleområde
-20...100 °C -4...212 °F
Display område
-44...124 °C -47,2...255,2 °F
Opløsning
0,1 °C 0,1 °F
Set punkt SP
-19,6...100 °C -3,2...212 °F
Reset punkt rP
-20...99,6 °C -4...211,2 °F
Analog startpunkt
-20...76 °C -4...168,8 °F
Analog slutpunkt
4...100 °C 39,2...212 °F
Frekvens startpunkt, FSP
-20...76 °C 4...168,8 °F
Frekvens slutpunkt, FEP
4...100 °C 39,2...212 °F
Frekvens ved slutpunkt, FRP [Hz] 1...10000
Nøjagtighed / afvigelser
Flow overvågning
Nøjagtighed (i måleområdet) ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Gentagelsesnøjagtighed ± 0,2 % MEW
Temperaturovervågning
Nøjagtighed [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Temperaturkoefficient [% af udsving / 10 K] 0,2
Reaktionstid
Flow overvågning
Reaktionstid [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Dæmpning af proces værdi dAP [s] 0...5
Temperaturovervågning
Dynamisk respons T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Software / Programmering
Diagnose funktioner Registrering af flowretning; signal kvalitet
Interface
Kommunikationsinterface IO-Link
Transmissionstype COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1.3
SDCI-Norm IEC 61131-9: 2013-07
Profil Identification and Diagnosis (0x4000)
Nødvendig masterport klasse A
Processdata analog 3
Processdata binær 2
Min. Process-cyklustid [ms] 9,6
IO-Link proces data (cykliske)
Funktion bit længde
totaliser 32
Flow overvågning 32
Temperaturovervågning 32
status 4
Udgang 1 1
Udgang 2 1
Understøttede DeviceIDs
Driftsart DeviceID
default 1463
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20...60
Lagringstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
DIN 61326-1:2021
Chokbestandig
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Vibrationsbestandig
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [År] 160
UL godkendelse
UL godkendelsesnummer I034
Direktiv om trykudstyr kan benyttes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørgsel
Mekaniske data
Vægt [g] 620,4
Monteringsmetode indløbets rør længde 5xDN; udløbets rør længde 1xDN
Materiale Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); Display: PFA; pakning Display: FKM; stik: POKAN
Materiale, i kontakt med mediet målelængde: rustfri stål (1.4404 / 316L); Procestilslutnings forsegling: Centellen Fladpakning
Procestilslutning G 1 1/4 DN32 udvendig gevind
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele 1,25 µm
Display / Betjeningsenhed
Display
farve display 1,44", 128 x 128 Pixel
Koblingsfunktion 2 x LED, gul
diagnose 1 x LED, tre-farvet
Tilbehør
Leverings omfang
Fladpakning 2, Centellen
indlægsseddel
Bemærkning
Bemærkning
MW = Måleværdi
MEW = Måleområdets slutværdi
puls og totalisator signal er kun tilgængeligt for et af de to udgange
nøjagtigheden indikeret overholdes over hele anvendelsesområdet
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt
diagrammer og grafer
derating omgivelses temperatur
1 Omgivelsestemperatur
2 Medietemperatur
Druckverlustkurve