• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Procesamiento de imágenes / identificación
  3. Sistemas de visión 
  4. Sistemas de visión 
  5. OVP810

unidad de procesamiento de vídeo (VPU)

OVP810

OVPAA/R0/E0/E1/TX2NX/4GB

unidad de procesamiento de vídeo (VPU)

OVP810

OVPAA/R0/E0/E1/TX2NX/4GB

  • ce
  • ukca
Campo de aplicación
Aplicación Procesamiento industrial de imágenes
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 19,2...28,8 DC
Consumo de corriente máx. [mA] 1100+n* (630/20) * FPS; n = número de cámaras; FPS = frecuencia de imagen de la cámara
Potencia absorbida [W] 10,8 +(n* (9,36/20) *FPS; típico n = 3 ; La tensión y la fuente de alimentación proceden de la VPU y, por tanto, figuran en la ficha técnica de la VPU.
Interfaces
Número de interfaces CAN 1
Número de interfaces Ethernet 2
Número de interfaces USB 2
CAN
Protocolo protocolo libre
Ethernet
Estándar de transmisión 1GBase-T
Velocidad de transmisión 1000 MBit/s
Tipo de conector RJ45
Protocolo TCP/IP
Valores por defecto
Dirección IP: 192.168.0.69
máscara de subred: 255.255.255.0 (Class C)
dirección IP de la puerta de enlace: 192.168.0.201
dirección MAC: véase etiqueta
Interfaz de sensores
Estándar de transmisión FPD-Link
Tipo de conector HFM (Mini-FAKRA)
Nota sobre las interfaces
número máximo de cámaras: ver instrucciones de uso
USB
Tipo de conector Mini-USB; tipo A
Versión 2.0; 3.0
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -10...40
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...85
Grado de protección IP 50
Homologaciones / pruebas
CEM
EN IEC 61000-6-4 emisión de perturbaciones / ámbitos domésticos, comerciales, profesionales y pequeñas empresas
EN IEC 61000-6-2 inmunidad a perturbaciones / entorno industrial
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) no repetidamente
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) repetidamente
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Seguridad eléctrica
DIN EN 61010-2-201 suministro eléctrico solo a través de circuitos de corriente MBTP
Datos mecánicos
Peso [g] 1111
Dimensiones [mm] 126,5 x 29 x 180,4
Materiales Carcasa: aluminio
Par de apriete [Nm] < 5,5
Hardware
Procesador SOM: Nvidia Jetson TX2NX 4GB Module CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU and Quad-Core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor; GPU: 256-core NVIDIA Pascal™ architecture GPU
Memoria de trabajo 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s
Memoria masiva 32GB eMMC 5.1 Flash (16GB for docker)
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Otros datos
Conexión
Port 0 Port 1 Port 2 Port 3 Port 4 Port 5
ejemplo 1 cámara 1 (3D) cámara 2 (3D) cámara 1 (2D) cámara 2 (2D) cámara 3 (3D) cámara 4 (3D)
ejemplo 2 cámara 1 (2D) cámara 2 (2D) cámara 1 (3D) cámara 2 (3D) cámara 3 (2D) cámara 4 (2D)
ejemplo 3 cámara 1 (3D) cámara 2 (3D) cámara 3 (3D) cámara 4 (3D) cámara 5 (3D) cámara 6 (3D)
ejemplo 4 cámara 1 (3D-VGA) cámara 2 (3D-VGA) cámara 3 (3D-VGA) cámara 4 (3D-VGA) - -
Los puertos 0 y 1, 2 y 3, 4 y 5 deben asignarse al mismo tipo de sensor de imagen.
Tenga en cuenta los diferentes tipos de sensores de imagen 3D 38k y VGA al conectar las cámaras.
Observaciones: para más información sobre la memoria libre específica para la aplicación, consultar la información sobre la versión del firmware (ifm.3d.com).