比圣诞和新年烟花更闪耀 — 我们的产品创新为您带来全年无尽的精彩!
达能已将其法国一家大型工厂从乳制品生产转变为燕麦饮料生产。在数字化方面,该公司依赖ifm的AS-i和IO-Link通信技术。
凭借可靠的创新型自动化技术,我们助力客户开发各种能适应未来需求的静止和移动工业机器人。让我们携手合作,共同打造面向未来的数字化工厂。
在食品安全方面,卫生设计的重要性总是被低估。为此,本期ifm杂志 - Impulse将深入探讨这一话题。
换电站工作流程概览及传感器应用实例
可视化传感检测数据,洞察工厂运行状态,做出正确决策
带IO-Link接口的卫生型流量计
PQ Cube压力传感器树立了新标杆
位于移动机械核心的坚固耐用的多面手
采用聚丙烯材质的电导率传感器
立即订购!
使用蓝牙Mesh来改造系统、为工业4.0铺平道路并创建额外的通信通道。
可视化传感检测数据,洞察工厂运行状态,从而做出正确决策
探索未来!即刻免费开启工业革命之旅。
IIoT控制器:云连接器和强大的控制器
我们为您提供创新的Solution Builder,以便您快速轻松地利用我们面向食品行业的精密流量传感器。只要您确定好需求,我们就将为您呈现完整的产品解决方案。听起来不错?您不妨一试!
想要可靠地自动监测储罐或容器中的液位吗?建议您使用我们创新的Solution Builder,根据您的需求量身定制产品解决方案。心动吗?不妨立即试试!
为明天的生产流程挖掘更多智能产品。
易福门广泛的产品组不仅考虑到所有标准的解决方案,还注重个别行业的特殊需求。针对工厂自动化,除了位置和过程智能传感器外,易福门产品组包括复杂类产品,如:用于运动控制和安全技术的传感器、用于工业图像处理和通信的产品,以及接轨工业4.0的软件系统;针对移动机械行业,有坚固可靠的控制器和识别系统等。
高精度和良好的可靠性是ifm产品的特点,同时也是我们的承诺——我们为标准硬件产品提供5年质保。此外,我们乐于随时提供建议、支持和专业知识,成为您可靠的合作伙伴。我们希望您在使用ifm产品时,深信ifm是您实现自动化的最佳拍档。
压缩空气是工业环境中非常昂贵的能源形式之一,因此尽可能高效地利用压缩空气就变得非常重要,这包括尽早检测泄漏以及快速进行维修。这可降低能源成本并确保连接系统的可靠运行。我们可提供简单、有效的解决方案来无缝监测整个压缩空气系统,方便您追踪整个系统的压缩空气行为——从压缩机到各个用气终端。
对于ifm而言,可持续发展并不仅仅是用来宣传的流行语。事实上,负责任地对待环境和使用自然资源已经成为我们公司理念不可分割的一部分,并且我们通过定期发布可持续发展报告来记录我们在气候中和生产方面的进展。经济、环境和社会问题是公司发展的三大支柱。我们的产品也有利于客户提高过程效率和可靠性,从而进一步节约资源。您不妨亲自见证!