• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 진동 센서
  4. 진단 전자장치
  5. VSE953

진동센서를 위한 전자평가 단위

VSE953

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

진동센서를 위한 전자평가 단위

VSE953

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

  • 분산화된 사용을 위한 견고한 IP 67 하우징
  • 표준 M12 연결을 통해 빠르고 오류 없는 설치 및 개조
  • 6개의 시그널 입력은 상태 모니터링을 위해 모든 관련 데이터를 수집합니다.
  • 자동화 네트워크 및 IT 네트워크 간의 분리
  • 모든 일반적인 가속 센서와 호환됨
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
주파 영역 [Hz] 0,1...12000
통신 인터페이스 Ethernet
어플리케이션
디자인 PC 소프트웨어를 통한 파라메터 세팅 VES004
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] 20
동작 전압 [V] 24 DC
전류소모 [mA] 200; ((24 V DC))
보호 클래스 III
입력 / 출력
총 입력 및 출력 수 8; (구성가능)
입력부 및 출력부 수효 디지털 입력 수: 1; 아날로그 입력 수: 1; 동적 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1
입력
입력의 전체 번호 6
디지털 입력 수 1
디지털 입력 - 주파수 범위 [Hz] 0,1...100000
아날로그 입력 수 1; (정적)
아날로그 입력 (전류) [mA] 0...20
아날로그 입력 해상도 12
동적 입력 수 4
동적 입력 - 신호 0...20 mA
동적 입력- 해상도 [bit] 16
동적 입력 - 주파수 영역 [Hz] 0...12000
동적 입력 - 샘플링 레이트 [kSamples] 100
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널; 아날로그 시그널
전기적 디자인 PNP
디지털 출력 수 2; (구성가능)
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
아날로그 출력 수 1; (구성가능)
아날로그 전류 출력 [mA] 0...22
최대 부하 [Ω] 500
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
주파 영역 [Hz] 0,1...12000
인터페이스
통신 인터페이스 Ethernet
커넥터 타입 M12
기록문(프로토콜) Modbus TCP
작동 조건
주변온도 [°C] 0...60
저장온도 [°C] 0...60
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV 접촉방전 / 15 kV 공기방전
EN 61000-4-3 10 V/m (80...2700 MHz)
EN 61000-4-4 Burst 4 kV 정전용량형 커플링 프로브, 접지됨
EN 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
EN 61000-6-4 industrial environments
UL 인증서
UL 인증서 번호 L004
파일 번호 UL E251902
기계적 데이터
무게 [g] 1369,5
하우징 알루미늄
마운팅 타입 후면조립
크기 [mm] 175 x 172 x 66,6
재질 EN AW-5083: 흑색 알루마이트 도금함
모듈 및 디스플레이용 부속품
실제 시간을 재는 시계 yes
액세서리
액세서리 (옵션)
PC에 직접 연결하기 위한 크로스-오버 이더넷 패치 케이블
비고
포장당 1 갯수