• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

최소 돌출부로 최대 감지범위

  • 대부분의 매립형 설치로 감지범위가 증가되어 높은 초과이득
  • NO 및 NC가 하나의 디바이스에 포함되어 재고 부담 감소
  • 높은 온도범위로 보편적인 적용 가능
  • 하우징 디자인은 완벽한 설치 깊이로 빠른 설치를 가능하게 함
  • IP 65 에서 IP 69K까지의 높은 보호등급으로 침투 내구성이 높음

다양한 어플리케이션을 위한 하나의 센서

공장 자동화, 냉각제 및 윤활제 어플리케이션 또는 모바일 어플리케이션: 이러한 유도형 센서는 보편적이고 영구적인 사용성과 고성능, 온도 안정성 및 보호등급이 결합되어 설득력이 있습니다.

유사 매립형 설치

또한 높은 감지범위와 대부분의 매립형 설치가 결합되었습니다. 이러한 결합은 기계적 허용오차에 대한 최상의 보호기능을 제공합니다. 따라서 센서의 손상이 가능한 최소화됩니다. 설치는 설명이 필요하지 않습니다: 센서를 나사산의 끝까지 조여주면 완벽한 맞춤이 보장됩니다.