• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

빠른 반응, 정밀한 유량 센서

필요한 수준의 품질을 보장하는 효율적인 생산

SBT 타입 유량 센서는 사출 성형 설비, 타이어 생산 또는 육류 대체품 생산과 같은 생산 프로세스에서 품질과 효율성을 보장합니다. 센서는 프로세스 단계에 따라 금형을 가열하거나 냉각하기 위해 등각 온도 제어에 사용되는 매체의 유량을 빠르고 정확하게 결정합니다. 이 과정에서 기포의 영향을 받지 않습니다.

높은 반복성으로 유량이 매우 낮은 경우에도 초기단계에서 설정값의 편차를 감지할 수 있습니다. 조기 또는 불완전한 냉각으로 인한 값비싼 자재 낭비가 방지됩니다.

유지보수 요구 사항의 조기 파악

가열 또는 냉각 매체의 특성에 따라 등각 온도 제어를 위해 사출 몰딩에 통합된 채널이 시간이 지남에 따라 막힐 수 있습니다. 석회나 먼지 입자와 같은 침전물은 가열 또는 냉각매체의 흐름을 감소시키거나 심지어 방해할 수 있습니다. 정밀한 센서 기술은 막힌 배관 시스템의 유지보수 요구사항을 신속하게 파악하고 품질 저하를 방지하는 데 도움이 됩니다.

현대적인 에너지 관리

유량 및 온도 모니터링은 온도 제어 프로세스에서 그 가치가 입증되었습니다. 이러한 방식으로 온도와 유량을 정확하게 컨트롤하여 생산 프로세스의 에너지 소비를 쉽게 모니터링하고 최적화할 수 있습니다.