• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

특수이동차량의 안전 엔코더

특수이동차량의 안전

지자체 차량, 내부물류의 AGV 또는 광산이나 항구 내 고강도 사용을 위한 AMR 등: 차량이나 상부 구조물을 자동으로 이동하거나 조종되는 곳에서는 주변 환경과 차량 자체의 안전이 항상 보장되어야 합니다. ifm의 안전 엔코더를 사용하면 차축, 고가 사다리, 크레인 암 또는 덤프 스킵과 같은 이동 요소의 위치와 각도, 속도 값을 기록할 수 있습니다. 이 정보는 조향, 회전 또는 기울기 각도나 리프팅 요소의 현재 높이 위치를 도출하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 RFID를 통한 지속적인 위치 동기화가 "즉시 사전 설정" 기능을 통하여 가능합니다.

직렬로도 빠른 통합 가능

안전한 작동을 보장하는 데 필요한 센서 이중화는 이미 안전 엔코더에 통합되어 있습니다. 이 기능과 안전 작동에 대한 지속적인 자체 모니터링은 TÜV Rheinland의 테스트와 인증을 받았습니다. 센서는 SISTEMA 라이브러리에도 통합되어 있습니다. 이를 통해 안전 관련 자동화를 구현하고 이후에 수용하는 데 필요한 노력을 크게 줄일 수 있습니다. 안전 엔코더에는 CAN 입력과 CAN 출력도 모두 있습니다. 따라서 여러 엔코더 또는 기타 호환 가능한 센서를 직렬로 연결하여 안전 센서를 효율적이고 간단하게 설치할 수 있습니다.

컨트롤러와의 원활한 통신

ifm 컨트롤러와의 조합은 엔코더와 컨트롤러의 원활한 연결과 두 제품 간의 보안 통신이 기본적으로 보장되기 때문에 Codesys의 프로그래밍 작업을 크게 줄여줍니다.

제품