• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

Industry 4.0으로 향한 무선 방식

관련 데이터의 수집과 활용이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 기계, 시스템 및 장비에 대한 최적의 통찰력이 있어야만 유지보수 및 생산관리를 위한 올바른 결정을 내리고 최적화 조치를 구현할 수 있습니다. Bluetooth Mesh를 통한 무선 통신으로 귀중한 통합 시간을 절김할 수 있습니다.

Bluetooth Mesh의 가능성

Industry 4.0으로 향한 무선 방식
Bluetooth Mesh를 사용하여 시스템을 리트로핏하고 Industry 4.0에 맞게 코스를 설정하여 추가 배선없이 컨트롤 시스템에 간섭하지 않고도 추가 통신채널을 생성할 수 있습니다..
최대 50개의 디바이스 통합
최대 50개의 IO-Link 디바이스를 Bluetooth Mesh 시스템에 통합할 수 있습니다. 즉, 필요에 따라 시스템을 쉽게 확장할 수 있습니다.
IIoT에서 센서 데이터 평가 및 사용
센서 데이터는 Bluetooth 메시(MQTT/JSON)를 사용하여 쉽게 판독하고 IIoT 어플리케이션에서 처리할 수 있습니다. 이 태스크에는 IIoT 플랫폼 모네오가 이상적입니다. 코드 없이 plug and work 방식으로 간단하고 빠르게 통합할 수 있습니다.
데이터 보안
패스워드 보호는 데이터 보안을 보장합니다.
  1. 센서 및 액추에이터
  2. Bluetooth mesh 어댑터
  3. PLC (옵션, 기존 배선이 유지됨)
  4. Bluetooth Mesh 베이스 스테이션
  5. IIoT 어플리케이션

Bluetooth Mesh 시스템 구성요소

Bluetooth Mesh 시스템은 베이스 스테이션과 페어링할 수 있는 최대 50개의 블루투스 어댑터로 구성됩니다. 어댑터는 IO-Link 센서 (제조업체에 따라 다름)에 연결되며 Bluetooth를 통해 프로세스 데이터를 베이스 스테이션으로 전송합니다. 베이스가 어댑터 범위를 벗어나는 경우, 하나 이상의 어댑터가 중개자 역할을 하여 정보를 전달합니다. 이 베이스는 ifm의 IoT 코어와 MQTT/JSON을 사용하여 센서 데이터를 다운스트림 IIoT 시스템으로 전송합니다.

예를 들어, ifm의 IIoT 플랫폼인 moneo를 사용하면 몇 번의 클릭만으로 베이스 스테이션을 쉽게 통합하고 수신 데이터를 저장, 분석 및 처리할 수 있습니다. 이를 통하여 유연성과 확장성을 극대화할 수 있습니다.
Not to forget: 사전처리된 데이터는 클라우드 시스템에 적합한 커넥터를 사용하여 moneo에서 전달하거나 MQTT 및 OPC UA를 통해 전달할 수 있습니다.

Good to know: 리트로핏의 경우, 센서의 SIO 시그널은 변경되지 않고 컨트롤러로 전송됩니다.

Bluetooth Mesh 통합

Use cases

효율적인 에너지 모니터링을 위한 리트로핏

한 케어 제품 제조업체는 압축공기 소비량을 측정하기 위하여 시스템의 여러 부분에서 ifm의 SD 유량 센서를 사용합니다. 후속 분석을 통해 고객은 컴프레서의 누출이나 마모를 조기에 파악하고 조치를 취하여 비용을 절감할 수 있습니다.

Bluetooth Mesh 시스템이 분산된 센서를 IIoT에 통합하기 위하여 사용되었습니다. 이를 통하여 고객의 리트로핏 비용이 크게 절감되었습니다. 30미터가 넘는 긴 케이블을 사용하여 센서를 IT 레벨에 연결하는 대신, 고객은 Bluetooth 어댑터를 IO-Link 센서에 연결하고 어댑터를 베이스 스테이션과 페어링하기만 하면 됩니다. 베이스는 결과를 에너지 관리 시스템으로 전송하기 전에 추가 분석을 위해 IIoT 플랫폼 moneo로 데이터를 전송합니다.

시스템 상태 모니터링

자동차 산업의 한 고객은 대형 팬의 상태를 지속적으로 모니터링하기 위하여 ifm 센서를 사용하여 진동값과 온도 곡선을 기록합니다. 측정된 두 변수는 팬의 유지보수 요구사항에 대한 신뢰할 수 있는 정보를 얻기 위한 기초 자료로 사용됩니다. 이를 위해 데이터는 ifm의 IIoT 플랫폼 moneo를 통하여 평가됩니다. 이렇게 확보된 정보를 바탕으로 임박한 손상을 조기에 감지하고 시스템 장애를 예방할 수 있습니다. 또한, 필요한 유지보수를 계획하여 설비 다운타임 시간이 최소화될 수 있습니다.

센서를 IIoT 레벨에 통합하기 위하여 Bluetooth Mesh 시스템을 사용했습니다. 적은 노력만 필요하므로 고객이 직접 구현할 수 있습니다. 긴 다운타임, 복잡한 케이블 연결, 외부 서비스 제공업체의 추가비용을 피할 수 있습니다.

임시 및 간편한 모니터링을 위한 Bluetooth Mesh

식품 산업계의 한 고객은 분리기의 방전 및 관련 압력 서지를 감지하고 디지털 방식으로 평가할 수 있는 유연하고 임시적인 솔루션을 찾고 있었습니다. 데이터 수집을 위하여 변화되는 측정 포인트를 IIoT 레벨에 쉽게 연결할 수 있는 간단하고 신속하게 구현가능한 솔루션이 필요했습니다. Bluetooth Mesh를 사용하면 상기된 모든 고객사양을 충족합니다. Bluetooth 어댑터를 원하는 측정 포인트에 유연하게 나사로 고정할 수 있으며, MQTT/JSON을 통해 IIoT 어플리케이션으로 프로세스 값을 전송하여 정보로 변환할 수 있습니다. 재배선이 필요하지 않습니다.

첫번째 긍정적인 경험을 바탕으로 디지털 무선 데이터 수집의 이점을 확신한 이 고객은 이제 시스템에 추가 측정 포인트를 추가하여 Bluetooth 메시를 통해 데이터를 IIoT 레벨로 영구적으로 전송할 계획입니다.

Industry 4.0이 필요한 이유

Bluetooth Mesh가 시스템에 적합한 때는 언제입니까?

Bluetooth Mesh는 IO-Link 센서가 장착된 기존 설비를 리트로핏하고 Industry 4.0의 이점을 활용하려는 경우, 적합한 시스템입니다. 구체적으로 말하면, 프로세스 데이터가 기록되고 소프트웨어가 지원하는 IT 레벨에서 평가되며 프로세스 최적화를 위해 관련 정보가 추출된다는 의미입니다. 사용된 Bluetooth 기술로 추가 배선 없이 센서와 컨트롤러 간의 통신을 방해하지 않고도 이 작업을 수행할 수 있습니다.

FAQs

moneo blue: 앱

생산공정에 있는 IO-Link 디바이스의 모바일 파라메터 세팅 및 진단을 위한 앱