• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Monitorización de condición
  3. Sistemas para medición de consumo de agua
  4. Caudalímetros ultrasónicos
  5. SU9020

Detector de caudal ultrasónico

SU9020

SUR54XXBFRKG/US

Detector de caudal ultrasónico

SU9020

SUR54XXBFRKG/US

  • Medición precisa de caudales de agua ultrapura y agua de uso general
  • El tubo de medición, robusto, sin componentes y fabricado en acero inoxidable, ofrece una gran resistencia a los fluidos y una estanqueidad permanente
  • El proceso de medición en línea de alta precisión elimina las influencias debidas a la variación del grosor de las paredes y de los materiales de los tubos
  • El LED de estado de funcionamiento indica el estado del sensor y permite disponer de información sobre la calidad del proceso
  • Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
El Precio no incluyen Iva.
  • acs
  • ce
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ktw
Características del producto
Rango de medición
1...275 l/min 60...16500 l/h 0,051...13,981 m/s 0,06...16,5 m³/h
Conexión de proceso G 1 1/4 DN32 rosca exterior
Campo de aplicación
Sistema Contactos dorados
Fluidos agua ultrapura; agua; fluidos acuosos
Nota sobre los fluidos
fluidos acuosos: para los fluidos con >10 % de aditivos solo está disponible la repetibilidad
Temperatura del fluido [°C] -20...100
Presión de rotura mín.
150 bar 15 MPa
Resistencia a la presión
100 bar 10 MPa
Resistencia al vacío [mbar] -1000
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...32 DC; (según SELV/PELV)
Consumo de corriente [mA] < 75
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 5
Principio de medición ultrasonidos
Entradas
Entradas reseteo del contador
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; señal de impulsos; señal analógica; IO-Link; señal de frecuencia; señal de diagnóstico; señal de conmutación del totalizador
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 0...10000
Salida analógica de corriente [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 500
Salida de impulsos Caudalómetro
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición
1...275 l/min 60...16500 l/h 0,051...13,981 m/s 0,06...16,5 m³/h
Rango de visualización
-330...330 l/min -19800...19800 l/h -16,777...16,777 m/s -19,8...19,8 m³/h
Resolución
0,1 l/min 1 l/h 0,001 m/s 0,001 m³/h
Punto de conmutación SP
2,5...275 l/min 151...16500 l/h 0,128...13,981 m/s 0,151...16,5 m³/h
Punto de desconmutación rP
1,1...273,6 l/min 65...16414 l/h 0,055...13,908 m/s 0,065...16,414 m³/h
Punto inicial analógico ASP
-275...220 l/min -16500...13200 l/h -13,981...11,185 m/s -16,5...13,2 m³/h
Punto final analógico AEP
-220...275 l/min -13200...16500 l/h -11,185...13,981 m/s -13,2...16,5 m³/h
Supresión de caudal bajo LFC
1...13,8 l/min 60...825 l/h 0,051...0,699 m/s 0,06...0,825 m³/h
Punto final de frecuencia FEP
55,2...275 l/min 3310...16500 l/h 2,805...13,981 m/s 3,31...16,5 m³/h
Frecuencia en el punto final FRP [Hz] 1...10000
Supervisión de cantidades de caudal
Longitud de pulso [s] 0,002...2
Valor de impulso 0,02...99990000 I
Supervisión de temperatura
Rango de medición [°C] -20...100
Rango de visualización [°C] -44...124
Resolución [°C] 0,1
Punto de conmutación SP [°C] -19,6...100
Punto de desconmutación rP [°C] -20...99,6
Punto inicial analógico [°C] -20...76
Punto final analógico [°C] 4...100
Punto inicial de frecuencia FSP [°C] -20...76
Punto final de frecuencia FEP [°C] 4...100
Frecuencia en el punto final FRP [Hz] 1...10000
Precisión / diferencias
Supervisión de caudal
Precisión en el rango de medición ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Repetibilidad ± 0,2 % MEW
Supervisión de temperatura
Exactitud [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Coeficiente de temperatura [% del margen por cada 10 K] 0,2
Tiempos de reacción
Supervisión de caudal
Tiempo de respuesta [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Atenuación del valor del proceso dAP [s] 0...5
Supervisión de temperatura
Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Software / programación
Funciones de diagnóstico detección del sentido de caudal; calidad de la señal
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1.3
Norma SDCI IEC 61131-9: 2013-07
Perfiles Identification and Diagnosis (0x4000)
Tipo de puerto maestro requerido A
Datos del proceso analógicos 3
Datos del proceso binarios 2
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 9,6
Datos del proceso IO-Link (cíclico)
Función Longitud de bits
totalizador 32
Supervisión de caudal 32
Supervisión de temperatura 32
estado 4
Salida 1 1
Salida 2 1
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 1460
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN 61326-1:2021
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Resistencia a las vibraciones
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [años] 160
Homologación UL
Número de homologación UL I034
Directiva sobre equipos a presión aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 639,4
Tipo de montaje Tramo de entrada 5xDN; Tramo de salida 1xDN
Materiales Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Display: PFA; Junta de estanqueidad Display: FKM; Conector: POKAN
Materiales en contacto con el fluido Tramo de medición: inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad de la conexión del proceso: Centellen Junta plana
Conexión de proceso G 1 1/4 DN32 rosca exterior
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido 1,25 µm
Indicaciones / elementos de mando
Indicador
pantalla a color 1,44", 128 x 128 píxeles
Función conmutación 2 x LED, amarillo
diagnóstico 1 x LED, tricolor
Accesorios
Componentes incluidos
Junta plana 2, Centellen
hoja de instrucciones
Notas
Notas
MW = Valor de medición
MEW = valor final del rango de medición
las señales de impulsos y del totalizador solo están disponibles para una de las dos salidas
las especificaciones de precisión se respetan en todo el ámbito de aplicación
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado
Diagramas y curvas
reducción temperatura ambiente
1 Temperatura ambiente
2 Temperatura del fluido
Druckverlustkurve