• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Нове покоління датчиків відстані OGD

Ще більше продуктивності

Нове покоління випробуваних та перевірених датчиків відстані серії OGD поєднує в собі всі переваги різних варіантів їхніх попередників в одному пристрої. Тепер користувачеві пропонується вибір режимів роботи для оптимізації з точки зору великих відстаней вимірювання, максимальної точності або високих частот вимірювання. Це зменшує кількість варіантів, забезпечуючи оптимальну адаптацію до широкого спектру застосувань.

Багатофункціональне використання

Датчики серії OGD вимірюють значення відстані з міліметровою точністю. Вони є ідеальними помічниками для позиціонування об'єктів або перевірки присутності, наприклад, при контролі якості. Значення відбивної здатності також можна використовувати, наприклад, для ідентифікації в завданнях сортування. Сфери застосування широкі: чи то маніпуляційна технологія, робототехніка, автоматизація збірки, конвеєрні технології або логістика; нові OGD є універсальними засобами для вирішення проблем вашої автоматизації!

Легкий або важкий?

Вибір за вами. Зараз ми пропонуємо OGD як у пластиковому корпусі, так і в корпусі з нержавіючої сталі.

Вимірювання відстані з доповненнями

Зручний для користувача

Датчик можна налаштувати або безпосередньо на пристрої, використовуючи три робочі клавіші та 4-розрядний дисплей, або зручно на відстані через IO-Link. Говорячи про дисплей: він може робити більше, ніж просто відображати зчитування поточного виміряного значення. Зміна червоного-зеленого кольорів вказує на стан поточного вимірювання у зрозумілий і простий спосіб. Крім значення відстані, значення коефіцієнта відбиття може також виводитися для оцінки через аналоговий вихід або IO-Link, або сигналізуватися через комутаційний вихід.